The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/pt/search
  • Menu
    • Catálogo
    • Soluções
    • Documentação & Downloads
    • Suporte
    • Empresa Hager
    Conta
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.home
    • Catálogo
    • Apare­lhagem Mural
    • Berker R.1
    • Regu­lação AVAC - Berker R.1
    • 1096208900
    EAN
    4011334508175
    Quantidade
    1 Uni.
    Grupo
    23
    • Regu­lação AVAC - Berker R.1
    • Regu­lação AVAC - Berker R.3
    • Regu­lação AVAC - Berker R.8
    • Ver mais

    R.1/R.3 - botão rotativo 0-1-2-3, branco 1096208900

    Preço
    10,96 €
    / Uni. *
    10,96 €
    / Uni. *

    catalog.product_page.similar.title

    WAF1315WG
    catalog.product_page.add_to_list_button
    catalog.product_page.add_to_list_button

    catalog.lists.product_addition.login_popup.title

    catalog.lists.product_addition.login_popup.descriptive_text

    catalog.lists.product_addition.login_popup.account_creation_button catalog.lists.product_addition.login_popup.login_button

    R.1/R.3 - botão rotativo 0-1-2-3, branco

    1096208900

    • Características técnicas
    • catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
    • Documentos
    • Mais produtos

    Características técnicas

    Arqui­te­tura
    • Tipo de orgão de comando
      Rota­tivo
    Mate­riais
    • Cor
      Branco
    • Código RAL
      9010
    • Acaba­mento
      Brilhante
    • Mate­rial
      Termo­plás­tico
    • Trata­mento
      Sem trata­mento
    Dimen­sões
    • Altura
      58 mm
    • Largura
      58 mm
    • Profun­di­dade
      26 mm
    Cone­ti­vi­dade
    • Tipo de montagem
      Montagem por para­fuso
    Equi­pa­mento
    • Janela de contro­lo/­saída de luz
      Não
    Aces­só­rios
    • Tem campo de etique­tagem
      Não
    Segu­rança
    • Classe de proteção de entrada (IP)
      IP44
    • Utili­zável em classe IP mais alta
      IP44 em combi­nação com conjunto vedante
    Iden­ti­fi­cação
    • Sistema de montagem
      Placa de cober­tura central
    • Sistema
      R.x

    catalog.pageproduct.title_sustainability.h2

    Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.

    Em conformidade com a diretiva RoHS Sim
    REACH - livre de SVHC Sim

    catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3

    PEP - RJ45 adapter gallery keystone 2 modules (English)
    PDF
    37,33 MB
    REACH declaration 1096208900
    PDF
    Relatório de RoHS 1096208900
    PDF

    Documentos

    • Imagem do produto

      Imagem 1096208900 | Hager Portugal

      Imagem do produto 1096208900

    • GeneratedProductDatasheet

      Imagem Hager Ficha técnica do produto 1096208900 | Hager Portugal

      Hager Ficha técnica do produto 1096208900

      R.1/R.3 - botão rotativo 0-1-2-3, branco

      PDF
    • Declaração de conformidade UE

      Imagem Declaration | Hager Portugal

      Declaration

      Declaração de conformidade International 2021-10-08

      PDF
      224,35 kB
    Mais transferências

    Descubra os restantes produtos desta gama

      5
    • 1
      1084208900 - R.1/R.3 - botão rotativo 2-1-3, branco
      1084208900
      R.1/R.3 - botão rotativo 2-1-3, branco
      Preço
      10,96 €
      / Uni. *
      10,96 €
      / Uni. *
    • 2
      20262089 - R.1/R.3 - termóstato 1NA+1NF, branco
      20262089
      R.1/R.3 - termóstato 1NA+1NF, branco
      Preço
      106,13 €
      / Uni. *
      106,13 €
      / Uni. *
    • 3
      20342089 - R.1/R.3 - termóst. chão c/ON/OFF, branco
      20342089
      R.1/R.3 - termóst. chão c/ON/OFF, branco
      Preço
      213,81 €
      / Uni. *
      213,81 €
      / Uni. *
    • 4
      11372079 - R.1/R.3 - botão controlo veloc., branco
      11372079
      R.1/R.3 - botão controlo veloc., branco
      Preço
      17,40 €
      / Uni. *
      17,40 €
      / Uni. *
    • 5
      WDN9031 - Sonda temperatura chão / remota
      WDN9031
      Sonda temperatura chão / remota
      Preço
      29,08 €
      / Uni. *
      29,08 €
      / Uni. *

    Produtos

    • Caixas e armários
    • Aparelhos de corte geral
    • Aparelhos modulares
    • Mobilidade elétrica
    • Calhas Técnicas
    • Aparelhagem Mural
    • Documentação de produtos

    Apps

    • Hager Ready
    • Guia de escolha berker
    • Configurador berker online

    Suporte

    • Distribuidores Hager
    • Formação a Hager
    • Contactos
    • Newsletter
    • Documentação & Downloads

    Especialistas em instalações eléctricas

    A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
    O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
    A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
    Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

    Siga-nos

    • Informação legal
    • A empresa Hager
    • Cookies
    • Privacidade
    • Relatar uma vulnerabilidade

    Ha­ger, S.A