R.1/R.3 - Centro pré-corte Ø22,5mm, pret 14322045
EAN
4011334367093
Quantidade
10 PCEs
Grupo
23
Preço
10,71 €
/ Uni.
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Características técnicas
Materiais, acabamento, cores
-
MaterialPlástico + metal
Instalação, montagem
-
Abertura de montagemde acordo com IEC 60947-5-1
-
cortecom entalhe diâm. 22,5 mm
-
modo de instalaçãosem garras de expansão
Equipamento
-
Placa de suporte / aro de suportecom chapa de suporte
Identificação
-
Série de design principalSistema de placa central
-
SérieR.1, berker R.3
Documentos
-
Imagem do produto
-
Relatório de RoHS
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KBRoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Mais transferências