Botão de chave, 1NA+1NF, s/canhão 385620
EAN
4011334200666
Quantidade
10 Peças
Grupo
24
Preço
60,87 €
/ Uni.
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Complete seu sistema
Acessórios indispensáveis
Complete seu sistema
Características técnicas
Intensidade de corrente
-
Poder de corte10 A
Tensão
-
Tensão nominal250 V
Instalação / montagem
-
MontagemEncastrar
Comandos e sinalizadores
-
Com contacto de sinal de feedbackNão
-
Número de teclas (gang)0
-
Séries relacionadasBerker B.3, Berker B.7, Berker K.1, Berker K.5, Berker Q.1, Berker Q.3, Berker Q.7, Berker R.1, Berker R.3, Berker R.8, Berker S.1
-
SistemaBerker K.x, Berker Q.x, Berker R.x, Berker S.x/B.x
Materiais
-
MaterialMetal, Plástico
-
TratamentoSem tratamento
-
TransparenteNão
Conectividade
-
Tipo de ligaçõesTerminal de parafuso
Dimensões
-
Profundidade42 mm
-
Profundidade da montagem31,30 mm
-
Profundidade de montagem das caixas de encastrar35 mm
ìndice de proteção
-
Resistência ao impactos IKIK07
-
Índice de proteção IPIP44
Textos
-
ImpressãoSem gravação
-
Modo de comutaçãoContacto de comutação, utilizável como NF ou NA
-
Modo de instalaçãoPara fixação por parafuso, Sem garras de expansão
-
Tipo de ligaçãoCom terminais de parafuso
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Manual de instalação
Manual de instalação en-GB, de-DE 2021-11-08
PDF313,71 kBManual de instalação en-GB 2009-11-19
PDF190,73 kB
Mais transferências