Berker - R.classic - tomada Schuko obturador, branco de referência: 47552089. Tomada SCHUKO branca com alvélos protegidos, tensão de 250V para uma frequência de 50 ou 60Hz de utilização.
EAN
4011334377047
Quantidade
10 Peças
Grupo
24
Berker - R.classic - tomada Schuko obturador, branco 47552089
Preço
17,38 €
/ Uni.
*
Também disponível em
Cor do produto - Branco
Complete seu sistema
Acessórios opcionais
-
Acessórios/peças para sistema de automação residencial 1 produtos disponíveis
Produtos relacionados
-
159 produtos disponíveis
Complete seu sistema
Características técnicas
Tensão
-
Tensão nominal250 V
Corrente elétrica
-
Corrente nominal IN16 A
Frequência
-
Frequência50 - 60 Hz
Materiais
-
CorBranco
-
Código RALSemelhante ao RAL 9010
-
AcabamentoBrilhante
-
MaterialTermoplástico
-
TratamentoSem tratamento
Dimensões
-
Altura71 mm
-
Largura71 mm
-
Profundidade42 mm
-
Número de unidades1
-
Profundidade de montagem das caixas de encastrar31 mm
-
Profundidade da montagem32 mm
Conexão
-
Tipo de conector/fichaTerminal de encaixe
Instalação, montagem
-
MontagemEncastrar
Conetividade
-
Tipo de ligaçãoLigação por encaixe
-
Tipo de montagemMontagem por parafuso, Montagem com garras
Equipamento
-
Tipo de conector/ficha, tomadaSCHUKO
-
Inserção central com rotaçãoSim
-
Com tampa articuladaNão
-
Com pino redondo de proteção da ligação à terraNão
-
Com lâmpada de sinalizaçãoNão
-
Com fechoNão
Acessórios
-
Tem campo de etiquetagemNão
Capacidade
-
Número de módulos1
Segurança
-
Com proteção contra contactoSim
-
Resistência ao impactos IKIK05
-
Classe de proteção de entrada (IP)IP20
Funções
-
Com iluminação de orientaçãoNão
-
Com iluminação funcionalNão
Identificação
-
Com gravaçãoNão
-
SistemaR.x, Serie R.classic
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Saiba mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Ficha técnica do produto
Hager Ficha técnica do produto 47552089
Berker - R.classic - tomada Schuko obturador, branco
PDF -
Declaração de desempenho
Declaração de desempenho en-GB 2026-02-20
PDF630,03 kB -
Declaração de conformidade
Declaração de conformidade en-GB 2026-10-05
PDF484,13 kB
Mais transferências