- Variadores - Berker S.1
- berker integro e encastrada IP44
- Variadores - Berker B.3
- Variadores - Berker B.7
- Variadores - Berker Q.1
- Variadores - Berker Q.3
- Variadores - Berker Q.7
- Variadores - Berker K.1
- Variadores - Berker K.5
- Variadores - Berker R.1
- Variadores - Berker R.3
- Variação da luz - Berker R.8
- Variadores - Berker R.8
- Ver mais
Potenciómetro rotativo DALI, c/ fonte 2998
Preço
137,46 €
/ Uni.
*
product.page.accessories.title
product.page.accessories.must_have_products.title
content.list.see.all (18)product.page.accessories.compatible.title
-
product.page.accessories.referenced_by.title 482 product.page.accessories.products-available
Acessórios obrigatórios
product.page.accessories.referenced_by.title
Características técnicas
Frequência
-
Frequência50 - 60 Hz
Iluminação
-
Temperatura de cor2000 - 10000 K
Conetividade
-
Regulação DALISim
Dimensões
-
Eixo de diâmetro4 mm
-
Profundidade da montagem31 mm
-
Altura71 mm
-
Largura71 mm
-
Profundidade50 mm
Corrente elétrica
-
Corrente de comando52 - 52 mA
Texto
-
IluminaçãoPor exemplo, lâmpadas fluorescentes, lâmpadas de halogéneo de baixa tensão e LED
-
Tipo de ligaçãoCom terminais de parafuso
-
FusívelÀ prova de curto-circuito e protegido contra sobrecarga (fusível eletrónico)
Conformidade com o Data Act
-
Está a gerar dadosSim
-
Tipos de dadosInformação básica, Controlo do nível de escurecimento, Estado de ligar/desligar
-
Formatos de dadosDALI
-
Volume de dados diário estimado10 KB - 100 KB
-
Geração de dados em tempo realSim
-
Dados armazenados no dispositivoNão
-
SistemaK.x, Q.x, R.x, S.x/B.x
catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.
catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3
Documentos
-
Imagem do produto
-
GeneratedProductDatasheet
Hager Ficha técnica do produto 2998
Potenciómetro rotativo DALI, c/ fonte
PDF -
Manual de instalação
Manual for 2997-2998 - Rotary potentiometer DALI, Tunable white (EN, 2019-04)
Manual de instalação en-GB 2020-01-01
PDF337,82 kB -
Declaração de conformidade UE
Declaration of Conformity
Declaração de conformidade International 2021-03-05
PDF898,01 kB
Declaration of Conformity
Declaração de conformidade International 2021-03-05
PDF208,78 kB
Mais transferências