- Variadores - Berker S.1
- berker integro e encastrada IP44
- Variadores - Berker B.3
- Variadores - Berker B.7
- Variadores - Berker Q.1
- Variadores - Berker Q.3
- Variadores - Berker Q.7
- Variadores - Berker K.1
- Variadores - Berker K.5
- Variadores - Berker R.1
- Variadores - Berker R.3
- Variadores - Berker R.8
- Ver mais
Variador rotativo universal (R, L, LED) 2873
Preço
77,86 €
/ Uni.
*
product.page.accessories.title
product.page.accessories.must_have_products.title
content.list.see.all (21)product.page.accessories.compatible.title
-
product.page.accessories.referenced_by.title 487 product.page.accessories.products-available
Acessórios obrigatórios
product.page.accessories.referenced_by.title
Características técnicas
Tensão
-
Tensão de funcionamento230 - 230 V
Frequência
-
Frequência50 - 50 Hz
Corrente elétrica
-
Corrente de comando100 - 100 mA
Materiais
-
MaterialMetal, Plástico
Dimensões
-
Eixo de diâmetro4 mm
-
Altura82 mm
-
Largura82 mm
-
Profundidade67 mm
Arquitetura
-
Tipo de orgão de comandoBotão de pressão/rotativo
Iluminação
-
Lâmpada LED regulável de 230 V.3 - 100 W
Conexão
-
Secção transversal de condutores1,0 - 2,5 mm²
Texto
-
Princípio de regulação da intensidade luminosaCorte de início de fase
-
FusívelÀ prova de curto-circuito e protegido contra sobrecarga (microfusível), Com fusível sobressalente
-
TensãoTeste de tensão possível sem desmantelamento
-
Modo de instalaçãoCom garras de expansão
-
Tipo de ligaçãoCom terminais de encaixe
-
Operação e controloSem interface Bluetooth
-
TerminalCom terminal para carga base do isolador de corrente
Equipamento
-
Entrada da subestaçãoNão
catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.
catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3
Documentos
-
Imagem do produto
-
GeneratedProductDatasheet
Hager Ficha técnica do produto 2873
Variador rotativo universal (R, L, LED)
PDF -
Manual de instalação
Manual for 2873 - Rotary dimmer (R, L, LED) (EN, 2016-11)
Manual de instalação en-GB 2016-11-24
PDF1022,11 kB -
Declaração de conformidade UE
Declaration of Conformity
Declaração de conformidade International 2021-08-03
PDF254,83 kB
Mais transferências