The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/pt/search
  • Menu
    • Catálogo
    • Soluções
    • Documentação & Downloads
    • Suporte
    • Empresa Hager
    Conta
    • Início
    • Catálogo
    • Apare­lhagem Mural
    • Berker S.1
    • Tecno­logia de comu­ni­cação - Berker S.1
    • 260419
    EAN
    4011334000549
    Quantidade
    1 Uni.
    Grupo
    24
    • Tecno­logia de comu­ni­cação - Berker S.1
    • Tecno­logia de comu­ni­cação - Berker B.3
    • Tecno­logia de comu­ni­cação - Berker B.7
    • Tecno­logia de comu­ni­cação - Berker Q.1
    • Tecno­logia de comu­ni­cação - Berker Q.3
    • Tecno­logia de comu­ni­cação - Berker K.1
    • Tecno­logia de comu­ni­cação - Berker K.5
    • Tecno­logia de comu­ni­cação - Berker R.1
    • Tecno­logia de comu­ni­cação - Berker R.3
    • Tecno­logia de comu­ni­cação - Serie 1930
    • Ver mais

    Tom. carreg. USB A+C 3A redonda, branco 260419

    Preço
    63,72 €
    / Uni. *
    63,72 €
    / Uni. *
    Adicionar a uma lista
    Adicionar a uma lista

    Faça login para criar uma lista de produtos

    Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

    Crie a sua conta aqui Entrar

    Tom. carreg. USB A+C 3A redonda, branco

    260419

    • Características técnicas
    • Valor ambiental
    • Documentos
    • Mais produtos
    Descarregar ficha técnica

    Características técnicas

    Cone­ti­vi­dade
    • Tipo de ligação
      Terminal de para­fuso
    Tensão
    • Tensão de entrada
      230-230 V
    • Tensão de saída
      5-5 V
    Dimen­sões
    • Profun­di­dade da montagem
      32 mm
    • Profun­di­dade de montagem das caixas de encas­trar
      34 mm
    Equi­pa­mento
    • Número de saídas
      2
    Aces­só­rios
    • Com fusível em mini­a­tura
      Não
    • Tem campo de etique­tagem
      Não
    Mate­riais
    • Cor
      Branco
    • Acaba­mento
      Mate
    Potência
    • Potência absor­vida em standby
      0,15 W
    Corrente elétrica
    • Corrente nominal IN
      0,20 A
    • Corrente de saída
      3000 mA
    Texto
    • Conec­tores e termi­nais
      Com tomada USB tipo A + tipo C
    • Fusível
      À prova de curto-­cir­cuito e prote­gido contra sobre­carga (fusível eletró­nico)
    • Tipo de ligação
      Com termi­nais de para­fuso
    • Proteção
      Sem proteção de contacto apri­mo­rada

    Valor ambiental

    Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Saiba mais.

    Em conformidade com a diretiva RoHS Sim
    REACH - livre de SVHC Sim

    Certificações e documentos

    PEP - USB A+C flush-mounted 230 V, 3 A (English )
    PDF
    434,23 kB
    REACH declaration 260419
    PDF
    Relatório de RoHS 260419
    PDF

    Documentos

    • Imagem do produto

      Imagem 260419 | Hager Portugal

      Descarregar imagem 260419

    • Ficha técnica do produto

      Imagem Hager Ficha técnica do produto 260419 | Hager Portugal

      Hager Ficha técnica do produto 260419

      Tom. carreg. USB A+C 3A redonda, branco

      PDF
    • Manual

      Imagem Manual en-GB, de-DE, nl-NL 2024-02-15 | Hager Portugal

      Manual en-GB, de-DE, nl-NL 2024-02-15

      PDF
      2,63 MB
      Imagem Manual fr-FR, nn-NO, es-ES 2024-02-15 | Hager Portugal

      Manual fr-FR, nn-NO, es-ES 2024-02-15

      PDF
      2,63 MB
    • Declaração de conformidade

      Imagem Declaração de conformidade en-GB 2026-08-24 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade en-GB 2026-08-24

      PDF
      264,49 kB
    Mais transferências

    Descubra os restantes produtos desta gama

      5
    • 1
      1407 - espelho para 1xRJ45 série 1930, branco
      1407
      1930/Glas - esp. RJ45 simples, branc
      Preço
      14,05 €
      / Uni. *
      14,05 €
      / Uni. *
    • 2
      WTF4400WG - 1930/Glas - Obturador para saída de cabo, branco brilhante
      WTF4400WG
      1930/Glas - Obturador para saída de cabo, branco brilhante
      Preço
      14,05 €
      / Uni. *
      14,05 €
      / Uni. *
    • 3
      260219 - Tomada USB carreg. 3,0A redonda, branco
      260219
      Tomada USB carreg. 3, 0A redonda, branco
      Preço
      63,72 €
      / Uni. *
      63,72 €
      / Uni. *
    • 4
      140901 - 1930/Glas - esp. RJ45 duplo, preto
      140901
      1930/Glas - esp. RJ45 duplo, preto
      Preço
      14,05 €
      / Uni. *
      14,05 €
      / Uni. *
    • 5
      WTF4400BG - 1930/Glas - Obturador para saída de cabo, preto brilhante
      WTF4400BG
      1930/Glas - Obturador para saída de cabo, preto brilhante
      Preço
      14,05 €
      / Uni. *
      14,05 €
      / Uni. *

    Produtos

    • Caixas e armários
    • Aparelhos de corte geral
    • Aparelhos modulares
    • Mobilidade elétrica
    • Calhas Técnicas
    • Aparelhagem Mural
    • Documentação de produtos

    Apps

    • Hager Ready
    • Guia de escolha berker
    • Configurador berker online

    Suporte

    • Distribuidores Hager
    • Formação a Hager
    • Contactos
    • Newsletter
    • Documentação & Downloads

    Especialistas em instalações eléctricas

    A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
    O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
    A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
    Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

    Siga-nos

    • Informação legal
    • A empresa Hager
    • Cookies
    • Privacidade
    • Relatar uma vulnerabilidade

    Ha­ger, S.A