EAN
4011334200697
Quantidade
10 PCEs
Grupo
24
Preço
52,00 €
/ Uni. *

Características técnicas

Arquitectura
  • Tipo de interface
    chave
Configuração
  • modo de comutação
    unipolar
Compatibilidade
  • iftttsupportavailable
    Não
Principais características eléctricas
  • Tensão nominal
    250 V
  • Tensão nominal
    250 V AC
Corrente eléctrica
  • Mudança de corrente
    10 A
Dimensões
  • Profundidade
    40.1 mm
  • Profundidade de montagem
    30.9 mm
  • Altura
    70.8 mm
  • Largura
    70.8 mm
Materiais, acabamento, cores
  • Material
    Plástico + metal
Instalação, montagem
  • modo de instalação
    sem garras de expansão, para fixação por parafuso
Ligação
  • modo de ligação
    com terminais de parafuso
Equipamento
  • dispositivos de fecho/sistemas de chave
    para sistemas de chave mestra
Segurança
  • Índice de protecção IP
    IP44
Identificação
  • Série de design principal
    Montado à face com protecção anti-salpicos IP44
Instruções
  • Texto de indicação
    Adequado para instalação IP44 protegida contra água.
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA