The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/pt/search
  • Menu
    • Catálogo
    • Soluções
    • Documentação & Downloads
    • Suporte
    • Empresa Hager
    Conta
    • Início
    • Catálogo
    • Apare­lhagem Mural
    • Berker R.1
    • Insta­lação barri­er-­free - Berker R.1
    • 47442079
    EAN
    4011334366775
    Quantidade
    10 Peças
    Grupo
    23
    • Insta­lação barri­er-­free - Berker R.1
    • Insta­lação barri­er-­free - Berker R.3
    • Insta­lação barri­er-­free - Berker R.8
    • Ver mais

    R.1/R.3 - Schuko tampa c/relevo, branco 47442079

    Preço
    19,74 €
    / Uni. *
    19,74 €
    / Uni. *

    Produtos similares:

    WAS1219WG
    Adicionar a uma lista
    Adicionar a uma lista

    Faça login para criar uma lista de produtos

    Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

    Crie a sua conta aqui Entrar

    R.1/R.3 - Schuko tampa c/relevo, branco

    47442079

    • Características técnicas
    • Valor ambiental
    • Documentos
    • Mais produtos
    Descarregar ficha técnica

    Características técnicas

    Tensão
    • Tensão nominal
      250 V
    Corrente elétrica
    • Corrente nominal IN
      16 A
    Frequência
    • Frequência
      50 - 60 Hz
    Mate­riais
    • Cor
      Branco
    • Código RAL
      Seme­lhante ao RAL 9010
    • Acaba­mento
      Brilhante
    • Mate­rial
      Termo­plás­tico
    • Trata­mento
      Sem trata­mento
    Dimen­sões
    • Altura
      71 mm
    • Largura
      71 mm
    • Número de unidades
      1
    • Profun­di­dade de montagem das caixas de encas­trar
      31 mm
    • Profun­di­dade da montagem
      32 mm
    Conexão
    • Tipo de conec­tor/­ficha
      Terminal de encaixe
    Insta­la­ção, montagem
    • Montagem
      Encas­trar
    Cone­ti­vi­dade
    • Tipo de ligação
      Ligação por encaixe
    • Tipo de montagem
      Montagem por para­fuso, Montagem com garras
    Equi­pa­mento
    • Tipo de conec­tor/­fi­cha, tomada
      SCHUKO
    • Inserção central com rotação
      Não
    • Com tampa arti­cu­lada
      Sim
    • Com pino redondo de proteção da ligação à terra
      Não
    • Com lâmpada de sina­li­zação
      Não
    • Com fecho
      Não
    Aces­só­rios
    • Tem campo de etique­tagem
      Não
    Tampa, porta
    • Tipo de tampa
      Tampa arti­cu­lada de fecho auto­má­tico
    Capa­ci­dade
    • Número de módulos
      1
    Segu­rança
    • Com proteção contra contacto
      Sim
    • Resis­tência ao impactos IK
      IK05
    • Classe de proteção de entrada (IP)
      IP20
    Funções
    • Com ilumi­nação de orien­tação
      Não
    • Com ilumi­nação funci­onal
      Não
    Iden­ti­fi­cação
    • Com gravação
      Não

    Valor ambiental

    Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Saiba mais.

    Em conformidade com a diretiva RoHS Sim
    REACH - livre de SVHC Sim
    Sem halogéneos Sim

    Certificações e documentos

    PEP - Socket-outlet 2-gang Wago C-mount twhite (English )
    PDF
    49,84 MB
    REACH declaration 47442079
    PDF
    Relatório de RoHS 47442079
    PDF

    Documentos

    • Imagem do produto

      Imagem 47442079 | Hager Portugal

      Descarregar imagem 47442079

    • Ficha técnica do produto

      Imagem Hager Ficha técnica do produto 47442079 | Hager Portugal

      Hager Ficha técnica do produto 47442079

      R.1/R.3 - Schuko tampa c/relevo, branco

      PDF
    • Declaração de desempenho

      Imagem Declaração de desempenho en-GB 2026-02-20 | Hager Portugal

      Declaração de desempenho en-GB 2026-02-20

      PDF
      630,03 kB
    • Declaração de conformidade

      Imagem Declaração de conformidade en-GB 2026-10-05 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade en-GB 2026-10-05

      PDF
      484,13 kB
    Mais transferências

    Descubra os restantes produtos desta gama

      5
    • 1
      16512069 - R.1/R.3 - Barrier-Free c/chave, branco
      16512069
      R.1/R.3 - Barrier-Free c/chave, branco
      Preço
      10,51 €
      / Uni. *
      10,51 €
      / Uni. *
    • 2
      WDE5031 - Botão simples, 1NA, 10A 250V
      WDE5031
      Botão simples, 1NA, 10A 250V
      Preço
      4,35 €
      / Uni. *
      4,35 €
      / Uni. *
    • 3
      WDE3036 - Comutador de escada, 10AX 250V
      WDE3036
      Comutador de escada, 10AX 250V
      Preço
      4,12 €
      / Uni. *
      4,12 €
      / Uni. *
    • 4
      16512049 - R.1/R.3 - Barrier-Free c/lâmp., branco
      16512049
      R.1/R.3 - Barrier-Free c/lâmp., branco
      Preço
      10,51 €
      / Uni. *
      10,51 €
      / Uni. *
    • 5
      WDE503101 - Botão com contacto auxiliar, 1NA, 10A 250V
      WDE503101
      Botão com contacto auxiliar, 1NA, 10A 250V
      Preço
      9,29 €
      / Uni. *
      9,29 €
      / Uni. *

    Produtos

    • Caixas e armários
    • Aparelhos de corte geral
    • Aparelhos modulares
    • Mobilidade elétrica
    • Calhas Técnicas
    • Aparelhagem Mural
    • Documentação de produtos

    Apps

    • Hager Ready
    • Guia de escolha berker
    • Configurador berker online

    Suporte

    • Distribuidores Hager
    • Formação a Hager
    • Contactos
    • Newsletter
    • Documentação & Downloads

    Especialistas em instalações eléctricas

    A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
    O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
    A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
    Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

    Siga-nos

    • Informação legal
    • A empresa Hager
    • Cookies
    • Privacidade
    • Relatar uma vulnerabilidade

    Ha­ger, S.A