R.1/R.3 - espelho botão E10, branco 11242089
Preço
5,54 €
/ Uni.
*
product.page.accessories.title
product.page.accessories.must_have_products.title
product.page.accessories.compatible.title
-
product.page.accessories.referenced_by.title 120 product.page.accessories.products-available
product.page.accessories.referenced_by.title
Características técnicas
Conexão
-
Tipo de casquilhoE10
Materiais
-
CorBranco
-
Código RALSemelhante ao RAL 9010
-
AcabamentoBrilhante
-
MaterialTermoplástico
-
TratamentoSem tratamento
Dimensões
-
Diâmetro de corte27,20 mm
Texto
-
ImpressãoSem gravação
-
Modo de instalaçãoFixação de encaixe da placa central
-
EtiquetaSem porta-etiqueta
Segurança
-
Classe de proteção de entrada (IP)IP20
-
SistemaR.x
catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.
catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3
Documentos
-
Imagem do produto
-
GeneratedProductDatasheet
Hager Ficha técnica do produto 11242089
R.1/R.3 - espelho botão E10, branco
PDF
Mais transferências