- Acessórios - Berker S.1
- berker integro e encastrada IP44
- Acessórios - Berker B.3
- Acessórios - Berker B.7
- Acessórios - Berker Q.1
- Acessórios - Berker Q.3
- Acessórios - Berker K.1
- Controlo da iluminação - Berker K.5
- Acessórios - Berker K.5
- Acessórios - Berker R.1
- Acessórios - Berker R.3
- Ver mais
Sinalizador E14, s/ lâmp., 250V 3W 513102
Preço
10,46 €
/ Uni.
*
product.page.accessories.title
product.page.accessories.must_have_products.title
content.list.see.all (25)product.page.accessories.associated-products
-
Acessórios/peças para sistema de automação residencial 1 product.page.accessories.products-available
product.page.accessories.compatible.title
-
product.page.accessories.referenced_by.title 474 product.page.accessories.products-available
Acessórios obrigatórios
product.page.accessories.title-modal
product.page.accessories.referenced_by.title
Características técnicas
Tensão
-
Tensão nominal250 V
Potência
-
Potência lâmpadas incandescentes3 - 3 W
Materiais
-
MaterialMetal, Plástico
-
TratamentoSem tratamento
Dimensões
-
Altura71 mm
-
Largura71 mm
-
Profundidade34 mm
Segurança
-
Classe de proteção de entrada (IP)IP20
Funções
-
Utilizável como botão de pressãoNão
-
SistemaK.x, Q.x, R.x, S.x/B.x
catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.
catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3
Documentos
-
Imagem do produto
-
GeneratedProductDatasheet
Hager Ficha técnica do produto 513102
Sinalizador E14, s/ lâmp., 250V 3W
PDF
Mais transferências