The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/pt/search
  • Menu
    • Catálogo
    • Soluções
    • Documentação & Downloads
    • Suporte
    • Empresa Hager
    Conta
    • Início
    • Catálogo
    • WDA2828W1
    EAN
    3250610092934
    Quantidade
    1 Uni.

    Lâmpada incandescente E14, plana, 230V 3W WDA2828W1

    Disponível em breve

    Faça login para criar uma lista de produtos

    Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

    Crie a sua conta aqui Entrar

    Lâmpada incandescente E14, plana, 230V 3W

    WDA2828W1

    • Acessórios
    • Características técnicas
    • Valor ambiental
    • Documentos
    Descarregar ficha técnica

    Complete seu sistema

    Acessórios indispensáveis

    Previous
    Previous
    513102
    513102
    Sinalizador E14, s/ lâmp., 250V 3W
    10,46 €/ Uni.
    Adicionar a uma lista
    Adicionar a uma lista

    Características técnicas

    Tensão
    • Tensão nominal
      230 - 230 V
    Corrente elétrica
    • Corrente nominal
      0,170 A
    Dimen­sões
    • Altura
      15 mm
    • Largura
      15 mm
    • Profun­di­dade
      51 mm
    Mate­riais
    • Cor
      Laranja
    Ilumi­nação
    • Tipo de lâmpada
      Lâmpada incan­des­cente
    Frequência
    • Frequência
      50-60 Hz

    Valor ambiental

    Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.

    Conformidade RoHs Sim
    REACh - livre de SVHC Sim

    Certificações e documentos

    PEP - Loudspeaker connector box, com-tech, p. white, matt, plastic (English)
    PDF
    876,66 kB
    REACH declaration WDA2828W1
    PDF
    Relatório de RoHS WDA2828W1
    PDF

    Documentos

    • Imagem do produto

      Imagem WDA2828W1 | Hager Portugal

      Descarregar imagem WDA2828W1

    • Ficha técnica do produto

      Imagem Hager Ficha técnica do produto WDA2828W1 | Hager Portugal

      Hager Ficha técnica do produto WDA2828W1

      Lâmpada incandescente E14, plana, 230V 3W

      PDF
    • Declaração de conformidade

      Imagem Declaração de conformidade en-GB 2026-02-04 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade en-GB 2026-02-04

      PDF
      340,35 kB
      Imagem Declaração de conformidade pl-PL 2026-04-23 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade pl-PL 2026-04-23

      PDF
      324,43 kB
    Mais transferências

    Produtos

    • Caixas e armários
    • Aparelhos de corte geral
    • Aparelhos modulares
    • Mobilidade elétrica
    • Calhas Técnicas
    • Aparelhagem Mural
    • Documentação de produtos

    Apps

    • Hager Ready
    • Guia de escolha berker
    • Configurador berker online

    Suporte

    • Distribuidores Hager
    • Formação a Hager
    • Contactos
    • Newsletter
    • Documentação & Downloads

    Especialistas em instalações eléctricas

    A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
    O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
    A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
    Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

    Siga-nos

    • Informação legal
    • A empresa Hager
    • Cookies
    • Privacidade
    • Relatar uma vulnerabilidade

    Ha­ger, S.A