Lâmpada LED E14, encarnado, 230V WDA2728R
Preço
20,99 €
/ Uni.
*
Complete seu sistema
Acessórios indispensáveis
WDF6655
Sinalizador E14, sem lâmpada, 250V 3W
10,46 €/ Uni.
Produtos relacionados
-
2 produtos disponíveis
Características técnicas
Tensão
-
Tensão nominal230 - 230 V
Corrente elétrica
-
Corrente nominal IN5,21739 mA
Dimensões
-
Altura14 mm
-
Largura14 mm
-
Profundidade30 mm
Materiais
-
CorVermelho
Iluminação
-
Tipo de lâmpadaLED
Frequência
-
Frequência50-60 Hz
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Saiba mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Ficha técnica do produto
Hager Ficha técnica do produto WDA2728R
Lâmpada LED E14, encarnado, 230V
PDF -
Declaração de conformidade
Declaração de conformidade en-GB 2026-08-19
PDF155,13 kB
Declaração de conformidade pl-PL 2026-04-23
PDF324,43 kB
Mais transferências