EAN
4011334230540
Quantidade
10 PCEs
Grupo
23
16,20 €
/ Uni. *

Características técnicas

Arquitectura
  • Tipo de interface
    Tecla dupla
Configuração
  • antibacterialtreatment
    Não
Compatibilidade
  • iftttsupportavailable
    Não
Principais características eléctricas
  • Tensão nominal
    250 V
  • Tensão nominal
    250 V AC
Corrente eléctrica
  • Mudança de corrente
    10 A
Dimensões
  • Profundidade
    41.6 mm
  • Altura
    71 mm
  • Largura
    71 mm
Instalação, montagem
  • modo de instalação
    com garras de expansão
Ligação
  • Bornes de junção
    de acordo com IEC 60669-1
  • Bornes de junção
    de acordo com VDE 0632-1
Elementos fornecidos
  • includedlamp
    Não
Equipamento
  • Número de contactos NF
    1
  • Número de contactos NA
    1
Segurança
  • Índice de protecção IP
    IP20
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    No
Identificação
  • Aplicações
    Comando de iluminação
  • Série de design principal
    Light control
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA