A tecla dupla Berker IP20 da série S.1/B.3/B.7 em branco polar, brilhante, é projetada para o programa de interruptores. Com um IP20, o produto é adequado para ambientes secos. Ele suporta uma instalação flexível e oferece uma superfície robusta e durável para uso frequente. Ideal para áreas residenciais e comerciais.
EAN
4011334277217
Quantidade
10 Uni.
Grupo
23
Tecla dupla S.1/B.3/B.7 branco polar, brilhante 16238989
Preço
3,65 €
/ Uni.
*
catalog.product_page.similar.title
product.page.accessories.title
product.page.accessories.must_have_products.title
WDE3035
Comutador de lustre, 10AX 250V
5,95 €/ Uni.
product.page.accessories.compatible.title
-
product.page.accessories.referenced_by.title 176 product.page.accessories.products-available
product.page.accessories.referenced_by.title
Características técnicas
Materiais
-
CorBranco
Dimensões
-
Altura54,90 mm
-
Largura55,70 mm
-
Profundidade22 mm
Segurança
-
Classe de proteção de entrada (IP)IP20
Configuração
-
Com símbolo táctilNão
-
SistemaS.x/B.x
catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.
catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3
Documentos
-
Imagem do produto
-
GeneratedProductDatasheet
Hager Ficha técnica do produto 16238989
S.1/B.x - tecla dupla, branco
PDF -
Declaração de conformidade UE
Declaração de conformidade en-GB 2026-10-12
PDF387,35 kB
Mais transferências