A tecla dupla Q.x em antracite da série Berker é projetada para instalações embutidas. Adequada para interruptores de tecla e botões, suporta uma aplicação flexível em vári de interruptores. Fabricada em duroplástico livre de halogênio, oferece uma solução durável e estética para interiores modernos. Ideal para integração no programa de superfícies, permite uma aparência e funcionalidade uniformes em áreas residenciais e comerciais.
EAN
4011334380153
Quantidade
10 Peças
Grupo
23
Tecla Berker para botão de pressão dupla Série Q.x antracite, incluindo 16236086
Preço
5,22 €
/ Uni.
*
Produtos similares:
Complete seu sistema
Acessórios indispensáveis
Ver tudo (9)Produtos relacionados
-
147 produtos disponíveis
Acessórios obrigatórios
Características técnicas
Arquitetura
-
Tipo de orgão de comandoTecla dupla
Materiais
-
CorAntracite
-
Código RALSemelhante ao RAL 7021
-
AcabamentoAveludado
-
MaterialDuroplastic
-
TratamentoSem tratamento, Envernizado
Dimensões
-
Altura58 mm
-
Largura58 mm
-
Profundidade22,50 mm
Conetividade
-
Tipo de montagemMontagem de braçadeira
Equipamento
-
Janela de controlo/saída de luzNão
Acessórios
-
Tem campo de etiquetagemNão
Segurança
-
Classe de proteção de entrada (IP)IP20
-
Resistência ao impactos IKIK02
Configuração
-
Com símbolo táctilNão
-
SistemaQ.x
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Saiba mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Ficha técnica do produto
Hager Ficha técnica do produto 16236086
Q.x - tecla dupla, antracite
PDF -
Declaração de conformidade
Declaration of conformity International 2021-07-28
Declaração de conformidade International 2021-09-27
PDF192,31 kB
Mais transferências