O botão possui duas teclas e dois contatos com terminal de entrada comum. Ele é projetado para uma carga elétrica de 10A a 250 V e atende à classe de proteção IP20, o que o qualifica para ambientes internos. Este dispositivo é ideal para o controle de iluminação em edifícios residenciais e de escritórios.
EAN
4011334030447
Quantidade
10 Uni.
Grupo
23
- Comandos - Berker S.1
- Comandos de iluminação - Berker B.3
- Controlo da iluminação - Berker B.7
- Controlo da iluminação - Berker Q.1
- Controlo da iluminação - Berker Q.3
- Controlo da iluminação - Berker Q.7
- Controlo da iluminação - Berker K.1
- Controlo da iluminação - Berker K.5
- Controlo da iluminação - Berker R.1
- Comandos de iluminação - Berker R.3
- Variação da luz - Berker R.8
- A.1 - Variação da luz
- A.8 - Variação da luz
- Ver mais
Botão de alavanca, embutido, 2 contatos NA, terminal de entrada comum 5035
Preço
9,17 €
/ Uni.
*
product.page.accessories.title
product.page.accessories.must_have_products.title
content.list.see.all (76)product.page.accessories.associated-products
-
Elementos de iluminação para dispositivos de comando domésticos 12 product.page.accessories.products-available -
Acessórios/peças para sistema de automação residencial 1 product.page.accessories.products-available
product.page.accessories.compatible.title
-
product.page.accessories.referenced_by.title 1043 product.page.accessories.products-available
Acessórios obrigatórios
product.page.accessories.title-modal
product.page.accessories.referenced_by.title
Características técnicas
Corrente elétrica
-
Poder de corte10 A
-
Corrente de contacto momentânea10 A
Tensão
-
Tensão nominal250 V
Arquitetura
-
Tipo de orgão de comandoTecla dupla
-
Número de polos1
Materiais
-
MaterialMetal, Plástico
-
TratamentoSem tratamento
-
TransparenteNão
Dimensões
-
Altura70,80 mm
-
Largura70,80 mm
-
Profundidade41,60 mm
-
Profundidade da montagem32,30 mm
-
Profundidade de montagem das caixas de encastrar35 mm
Instalação, montagem
-
MontagemEncastrar
Controlos e indicadores
-
Número de teclas (gang)2
-
Tipo de botão de pressãoContacto com botão de pressão em série
-
Com contacto de sinal de feedbackNão
Conetividade
-
Tipo de ligaçãoQuickConnect
Segurança
-
Classe de proteção de entrada (IP)IP20
-
Resistência ao impactos IKIK07
Acessórios
-
Tem campo de etiquetagemNão
-
SistemaA.1, A.8, K.x, Q.x, R.x, S.x/B.x
catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.
catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3
Documentos
-
Imagem do produto
-
GeneratedProductDatasheet
Hager Ficha técnica do produto 5035
Botão duplo, 1 entrada, 2NA, 10A 250V
PDF -
Declaração de conformidade UE
EU Declaration of Conformity
dc24-1015
PDF334,72 kB
Mais transferências