Lâmpada incandescente E14, 230V 3W WDA2828W2
Preço
8,40 €
/ Uni.
*
Complete seu sistema
Acessórios indispensáveis
WDF6655
Sinalizador E14, sem lâmpada, 250V 3W
10,46 €/ Uni.
Produtos relacionados
-
2 produtos disponíveis
Características técnicas
Tensão
-
Tensão nominal230 - 230 V
Corrente elétrica
-
Corrente nominal IN17 mA
Dimensões
-
Altura15 mm
-
Largura15 mm
-
Profundidade51 mm
Materiais
-
CorLaranja
Iluminação
-
Tipo de lâmpadaLâmpada incandescente
Frequência
-
Frequência50-60 Hz
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Saiba mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Ficha técnica do produto
Hager Ficha técnica do produto WDA2828W2
Lâmpada incandescente E14, 230V 3W
PDF -
Declaração de conformidade
Declaração de conformidade en-GB 2026-08-19
PDF155,13 kB
Declaração de conformidade pl-PL 2026-04-23
PDF324,43 kB
Mais transferências