The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/pt/search
  • Menu
    • Catálogo
    • Soluções
    • Documentação & Downloads
    • Suporte
    • Empresa Hager
    Conta
    • Início
    • Catálogo
    • Apare­lhagem Mural
    • A.1
    • A.1 - Vari­ação da luz
    • WDA4628G
    EAN
    3250610092378
    Quantidade
    10 Peças
    Grupo
    23
    • A.1 - Vari­ação da luz
    • A.8 - Vari­ação da luz
    • C.1 - Vari­ação da luz
    • C.8 - Vari­ação da luz
    • Ver mais

    Difusor para lâmpada E14, verde WDA4628G

    Preço
    3,56 €
    / Uni. *
    3,56 €
    / Uni. *
    Adicionar a uma lista
    Adicionar a uma lista

    Faça login para criar uma lista de produtos

    Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

    Crie a sua conta aqui Entrar

    Configure o produto

    Para uma melhor experiência, utilize um computador, pois algumas funcionalidades podem não ser totalmente compatíveis com dispositivos móveis ou tablets.

    Ferramenta de software de-DE 2025-11-13

    Ferramentas abertas

    Difusor para lâmpada E14, verde

    WDA4628G

    • Características técnicas
    • Valor ambiental
    • Documentos
    • Mais produtos
    Descarregar ficha técnica

    Características técnicas

    Mate­riais
    • Cor
      Verde
    • Acaba­mento
      Brilhante
    • Trata­mento
      Sem trata­mento
    Cone­ti­vi­dade
    • Cober­tura para unidade de sina­li­zação
      Tampa de ilumi­nação alta
    • Tipo de montagem
      Montagem de braça­deira
    Dimen­sões
    • Profun­di­dade
      51 mm
    • Diâmetro
      46,40 mm

    Valor ambiental

    Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Saiba mais.

    Em conformidade com a diretiva RoHS Sim
    REACH - livre de SVHC Sim
    Sem halogéneos Sim

    Certificações e documentos

    PEP - Centre piece toggle, 1930, black glossy WTW1000BG (English)
    PDF
    5,05 MB
    REACH declaration WDA4628G
    PDF
    Relatório de RoHS WDA4628G
    PDF

    Documentos

    • Imagem do produto

      Imagem WDA4628G | Hager Portugal

      Descarregar imagem WDA4628G

    • Ficha técnica do produto

      Imagem Hager Ficha técnica do produto WDA4628G | Hager Portugal

      Hager Ficha técnica do produto WDA4628G

      Difusor para lâmpada E14, verde

      PDF
    • Ferramenta de software

      Imagem Ferramenta de software de-DE 2025-11-13 | Hager Portugal

      Ferramenta de software de-DE 2025-11-13

      URL
    • Declaração de conformidade

      Imagem Declaração de conformidade en-GB 2026-02-16 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade en-GB 2026-02-16

      PDF
      368,34 kB
      Imagem Declaração de conformidade en-GB 2026-07-21 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade en-GB 2026-07-21

      PDF
      404,15 kB
      Imagem Declaração de conformidade pl-PL 2026-04-24 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade pl-PL 2026-04-24

      PDF
      303,22 kB
    Mais transferências

    Descubra os restantes produtos desta gama

      5
    • 1
      633023 - Interruptor triplo, 16AX 400V
      633023
      Interruptor triplo, 16AX 400V
      Preço
      19,92 €
      / Uni. *
      19,92 €
      / Uni. *
    • 2
      503808 - Botão inv. duplo, 2 entradas, 10A 250V
      503808
      Botão inv. duplo, 2 entradas, 10A 250V
      Preço
      17,52 €
      / Uni. *
      17,52 €
      / Uni. *
    • 3
      3966 - Comutador de escada de cordão, 10AX 250V
      3966
      Comutador de escada de cordão, 10AX 250V
      Preço
      14,20 €
      / Uni. *
      14,20 €
      / Uni. *
    • 4
      387603 - Comutador de Escada 1930, 10A com conexão por parafuso e garras
      387603
      1930/Glas/R.c - comut. escada rotativo
      Preço
      14,34 €
      / Uni. *
      14,34 €
      / Uni. *
    • 5
      387703 - Inversor rotativo série 1930 10 AX, conexão por parafuso, mecanismo com garras
      387703
      1930/Glas/R.c - inversor rotativo
      Preço
      66,40 €
      / Uni. *
      66,40 €
      / Uni. *

    Produtos

    • Caixas e armários
    • Aparelhos de corte geral
    • Aparelhos modulares
    • Mobilidade elétrica
    • Calhas Técnicas
    • Aparelhagem Mural
    • Documentação de produtos

    Apps

    • Hager Ready
    • Guia de escolha berker
    • Configurador berker online

    Suporte

    • Distribuidores Hager
    • Formação a Hager
    • Contactos
    • Newsletter
    • Documentação & Downloads

    Especialistas em instalações eléctricas

    A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
    O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
    A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
    Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

    Siga-nos

    • Informação legal
    • A empresa Hager
    • Cookies
    • Privacidade
    • Relatar uma vulnerabilidade

    Ha­ger, S.A