Q.x - espelho central p/ E14, branco 11986089
Preço
8,49 €
/ Uni.
*
Complete seu sistema
Acessórios opcionais
-
Acessórios/peças para sistema de automação residencial 1 produtos disponíveis
Produtos relacionados
-
81 produtos disponíveis
Complete seu sistema
Características técnicas
Conexão
-
Tipo de casquilhoE14
Materiais
-
CorBranco
-
Código RALSemelhante ao RAL 9010
-
AcabamentoAveludado
-
MaterialTermoplástico
-
TratamentoSem tratamento
Texto
-
ImpressãoPlaca central sem gravação
-
Modo de instalaçãoPara fixação por parafuso
Segurança
-
Classe de proteção de entrada (IP)IP20
-
SistemaQ.x
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Saiba mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Ficha técnica do produto
Hager Ficha técnica do produto 11986089
Q.x - espelho central p/ E14, branco
PDF
Mais transferências