The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/pt/search
  • Menu
    • Catálogo
    • Soluções
    • Documentação & Downloads
    • Suporte
    • Empresa Hager
    Conta
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.home
    • Catálogo
    • Apare­lhagem Mural
    • A.1
    • A.1 - Vari­ação da luz
    • WDA4628R
    EAN
    3250610092361
    Quantidade
    10 Uni.
    Grupo
    23
    • A.1 - Vari­ação da luz
    • A.8 - Vari­ação da luz
    • C.1 - Vari­ação da luz
    • C.8 - Vari­ação da luz
    • Ver mais

    Difusor para lâmpada E14, encarnado WDA4628R

    Preço
    3,56 €
    / Uni. *
    3,56 €
    / Uni. *
    catalog.product_page.add_to_list_button
    catalog.product_page.add_to_list_button

    catalog.lists.product_addition.login_popup.title

    catalog.lists.product_addition.login_popup.descriptive_text

    catalog.lists.product_addition.login_popup.account_creation_button catalog.lists.product_addition.login_popup.login_button

    Difusor para lâmpada E14, encarnado

    WDA4628R

    • Acessórios
    • Características técnicas
    • catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
    • Documentos
    • Mais produtos

    product.page.accessories.title

    product.page.accessories.must_have_products.title

    Previous
    Previous
    WDF6655
    WDF6655
    Sinalizador E14, sem lâmpada, 250V 3W
    10,46 €/ Uni.
    catalog.product_page.add_to_list_button
    catalog.product_page.add_to_list_button

    product.page.accessories.compatible.title

    • product.page.accessories.referenced_by.title 2 product.page.accessories.products-available

    product.page.accessories.referenced_by.title

    • 513102

      Sinalizador E14, s/ lâmp., 250V 3W

      10,46 €  / Uni.*
    • WDF6655

      Sinalizador E14, sem lâmpada, 250V 3W

      10,46 €  / Uni.*

    Características técnicas

    Mate­riais
    • Cor
      Vermelho
    • Acaba­mento
      Brilhante
    • Trata­mento
      Sem trata­mento
    Cone­ti­vi­dade
    • Cober­tura para unidade de sina­li­zação
      Tampa de ilumi­nação alta
    • Tipo de montagem
      Montagem de braça­deira
    Dimen­sões
    • Profun­di­dade
      51 mm
    • Diâmetro
      46,40 mm

    catalog.pageproduct.title_sustainability.h2

    Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.

    Em conformidade com a diretiva RoHS Sim
    REACH - livre de SVHC Sim
    Sem halogéneos Sim

    catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3

    PEP - Centre piece toggle, 1930, black glossy WTW1000BG (English)
    PDF
    5,05 MB
    REACH declaration WDA4628R
    PDF
    Relatório de RoHS WDA4628R
    PDF

    Documentos

    • Imagem do produto

      Imagem WDA4628R | Hager Portugal

      Imagem do produto WDA4628R

    • GeneratedProductDatasheet

      Imagem Hager Ficha técnica do produto WDA4628R | Hager Portugal

      Hager Ficha técnica do produto WDA4628R

      Difusor para lâmpada E14, encarnado

      PDF
    • Declaração de conformidade UE

      Imagem Declaração de conformidade en-GB 2026-02-16 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade en-GB 2026-02-16

      PDF
      368,34 kB
      Imagem Declaração de conformidade en-GB 2026-07-21 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade en-GB 2026-07-21

      PDF
      404,15 kB
      Imagem Declaração de conformidade pl-PL 2026-04-24 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade pl-PL 2026-04-24

      PDF
      303,22 kB
    Mais transferências

    Descubra os restantes produtos desta gama

      5
    • 1
      WAA4095 - A.x/C.x - Etiqueta bicolor para sinalzador quadrado, “livre/ocupado”
      WAA4095
      A.x/C.x - Etiqueta bicolor para sinalzador quadrado, “livre/ocupado”
      Preço
      6,51 €
      / Uni. *
      6,51 €
      / Uni. *
    • 2
      WAA2530M - Lâmpada LED RGB com terminal neutro, 230V
      WAA2530M
      Lâmpada LED RGB com terminal neutro, 230V
      Preço
      16,90 €
      / Uni. *
      16,90 €
      / Uni. *
    • 3
      WAA4091 - A.x/C.x - Etiqueta sinalizador LED quadrado,  “homem”
      WAA4091
      A.x/C.x - Etiqueta sinalizador LED quadrado, “homem”
      Preço
      4,88 €
      / Uni. *
      4,88 €
      / Uni. *
    • 4
      WAA4092 - A.x/C.x - Etiqueta sinalizador LED quadrado,  “mulher”
      WAA4092
      A.x/C.x - Etiqueta sinalizador LED quadrado, “mulher”
      Preço
      4,88 €
      / Uni. *
      4,88 €
      / Uni. *
    • 5
      WAA4093 - A.x/C.x - Etiqueta sinalizador LED quadrado,  “cadeira de rodas”
      WAA4093
      A.x/C.x - Etiqueta sinalizador LED quadrado, “cadeira de rodas”
      Preço
      4,88 €
      / Uni. *
      4,88 €
      / Uni. *

    Produtos

    • Caixas e armários
    • Aparelhos de corte geral
    • Aparelhos modulares
    • Mobilidade elétrica
    • Calhas Técnicas
    • Aparelhagem Mural
    • Documentação de produtos

    Apps

    • Hager Ready
    • Guia de escolha berker
    • Configurador berker online

    Suporte

    • Distribuidores Hager
    • Formação a Hager
    • Contactos
    • Newsletter
    • Documentação & Downloads

    Especialistas em instalações eléctricas

    A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
    O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
    A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
    Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

    Siga-nos

    • Informação legal
    • A empresa Hager
    • Cookies
    • Privacidade
    • Relatar uma vulnerabilidade

    Ha­ger, S.A