S.1/B.x - espelho central p/E14, antr mt 11981606
Preço
6,26 €
/ Uni.
*
Complete seu sistema
Acessórios indispensáveis
WDF6655
Sinalizador E14, sem lâmpada, 250V 3W
10,46 €/ Uni.
Produtos relacionados
-
190 produtos disponíveis
Características técnicas
Conexão
-
Tipo de casquilhoE14
Materiais
-
CorAntracite
-
Código RALSemelhante ao RAL 7021
-
AcabamentoMate
-
MaterialTermoplástico
-
TratamentoSem tratamento
Texto
-
ImpressãoSem gravação
-
Modo de instalaçãoPara fixação por parafuso
Segurança
-
Classe de proteção de entrada (IP)IP20
-
SistemaS.x/B.x
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Saiba mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Ficha técnica do produto
Hager Ficha técnica do produto 11981606
S.1/B.x - espelho central p/E14, antr mt
PDF
Mais transferências