- Comandos - Berker S.1
- berker integro e encastrada IP44
- Comandos de iluminação - Berker B.3
- Controlo da iluminação - Berker B.7
- Controlo da iluminação - Berker Q.1
- Controlo da iluminação - Berker Q.3
- Controlo da iluminação - Berker Q.7
- Controlo da iluminação - Berker K.1
- Controlo da iluminação - Berker K.5
- Controlo da iluminação - Berker R.1
- Comandos de iluminação - Berker R.3
- Variação da luz - Berker R.8
- A.1 - Variação da luz
- A.8 - Variação da luz
- C.1 - Variação da luz
- C.8 - Variação da luz
- Ver mais
Interruptor triplo, 16AX 400V WDE633023
Preço
19,92 €
/ Uni.
*
Complete seu sistema
Acessórios indispensáveis
Ver tudo (18)Acessórios opcionais
-
Acessórios/peças para sistema de automação residencial 2 produtos disponíveis -
Quadro para dispositivos de comutação domésticos 851 produtos disponíveis -
Caixa de superfície para dispositivo de comutação de encastrar 36 produtos disponíveis
Produtos relacionados
-
1311 produtos disponíveis
Acessórios obrigatórios
Complete seu sistema
Características técnicas
Corrente elétrica
-
Poder de corte16 AX (200W LED (SBL))
-
Corrente nominal IN16 A
Instalação, montagem
-
MontagemEncastrar
Tensão
-
Tensão nominal400 V
Frequência
-
Frequência50 - 60 Hz
Materiais
-
CorCinzento
-
Código RALSemelhante ao RAL 7035
-
AcabamentoMate
-
MaterialMetal, Plástico
-
TratamentoSem tratamento
-
Contém material reciclado (% do peso total do plástico)0
Identificação
-
Sistema de montagemElemento básico
Acessórios
-
Tem campo de etiquetagemNão
Conetividade
-
Tipo de montagemMontagem de braçadeira, Ligação com parafuso
Controlos e indicadores
-
Número de teclas (gang)3
Dimensões
-
Profundidade da montagem32 mm
-
Profundidade de montagem das caixas de encastrar35 mm
Segurança
-
Resistência ao impactos IKIK07
-
Utilizável em classe IP mais altaIP44 em combinação com conjunto vedante
Conexão
-
Tipo de conector/fichaTerminal de parafuso
Texto
-
Modo de instalaçãoCom garras de expansão, Para fixação por parafuso
-
Tipo de ligaçãoCom terminais de parafuso
-
IluminaçãoPode ser iluminado utilizando lâmpadas neon, incandescentes ou LED com terminal N
-
Botão de pressãoNão
Arquitetura
-
Tipo de orgão de comandoTecla tripla
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Saiba mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Ficha técnica do produto
Hager Ficha técnica do produto WDE633023
Interruptor triplo, 16AX 400V
PDF -
Declaração de desempenho
Declaração de desempenho en-GB 2026-09-08
PDF317,70 kB
Declaração de desempenho en-GB 2026-09-08
PDF315,61 kB -
Declaração de conformidade
Declaração de conformidade en-GB 2026-08-19
PDF155,13 kB
Declaração de conformidade pl-PL 2026-04-23
PDF324,43 kB
Mais transferências