S.1/B.x - tecla tripla, creme 16658982
Preço
8,49 €
/ Uni.
*
Produtos similares:
Complete seu sistema
Acessórios indispensáveis
633023
Interruptor triplo, 16AX 400V
19,92 €/ Uni.
Produtos relacionados
-
190 produtos disponíveis
Características técnicas
Arquitetura
-
Tipo de orgão de comandoTecla tripla
Materiais
-
CorBranco
-
Código RAL1013
-
AcabamentoBrilhante
-
MaterialDuroplastic
-
TratamentoSem tratamento
Dimensões
-
Altura55 mm
-
Largura55 mm
-
Profundidade7 mm
Conetividade
-
Tipo de montagemMontagem de braçadeira
Equipamento
-
Janela de controlo/saída de luzNão
Acessórios
-
Tem campo de etiquetagemNão
Segurança
-
Classe de proteção de entrada (IP)IP20
-
Resistência ao impactos IKIK02
Configuração
-
Com símbolo táctilNão
-
SistemaS.x/B.x
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Ficha técnica do produto
Hager Ficha técnica do produto 16658982
S.1/B.x - tecla tripla, creme
PDF -
Declaração de conformidade
Declaration
Declaração de conformidade International 2022-09-27
PDF244,73 kB
Mais transferências