The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/pt/search
  • Menu
    • Catálogo
    • Soluções
    • Documentação & Downloads
    • Suporte
    • Empresa Hager
    Conta
    • Início
    • Catálogo
    • Apare­lhagem Mural
    • Berker R.1
    • Tecno­logia de comu­ni­cação - Berker R.1
    • WLF4380WG
    EAN
    3250610092125
    Quantidade
    10 Peças
    • Tecno­logia de comu­ni­cação - Berker R.1
    • Tecno­logia de comu­ni­cação - Berker R.3
    • Tecno­logia de comu­ni­cação - Berker R.8
    • Tecno­logia de comu­ni­cação - Serie R.classic
    • Ver mais

    R.classic - Tomada HDMI, ficha a 90°, branco brilhante WLF4380WG

    Disponível em breve

    Faça login para criar uma lista de produtos

    Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

    Crie a sua conta aqui Entrar

    R.classic - Tomada HDMI, ficha a 90°, branco brilhante

    WLF4380WG

    • Acessórios
    • Características técnicas
    • Valor ambiental
    • Documentos
    • Mais produtos
    Descarregar ficha técnica

    Complete seu sistema

    Acessórios opcionais

    • Quadro para dispo­si­tivos de comu­tação domés­ticos 10 produtos disponíveis

    Complete seu sistema

    • Quadro para dispo­si­tivos de comu­tação domés­ticos
    • 10112189

      R.1 - quadro x1, branco

      3,37 €  / Uni.*
    • 10122189

      R.1 - quadro x2, branco

      5,92 €  / Uni.*
    • 10132189

      R.1 - quadro x3, branco

      11,06 €  / Uni.*
    • 10142189

      R.1 - quadro x4, branco

      16,29 €  / Uni.*
    • 10112289

      R.3 - quadro x1, branco

      3,37 €  / Uni.*
    • 10122289

      R.3 - quadro x2, branco

      5,92 €  / Uni.*
    • 10132289

      R.3 - quadro x3, branco

      11,06 €  / Uni.*
    • 10142289

      R.3 - quadro x4, branco

      16,29 €  / Uni.*
    • 10152189

      R.1 - quadro x5, branco

      28,10 €  / Uni.*
    • 10152289

      R.3 - quadro x5, branco

      28,10 €  / Uni.*

    Características técnicas

    Conexão
    • Tipo de conec­tor/­ficha
      HDMI
    • Número de cone­xões
      1
    • Com ligação por encaixe a 90º
      Sim
    Frequência
    • Frequência
      50 - 85 Hz
    Mate­riais
    • Cor
      Branco
    • Código RAL
      9010
    • Acaba­mento
      Brilhante
    • Mate­rial
      Metal, Plás­tico
    • Trata­mento
      Sem trata­mento
    Dimen­sões
    • Altura
      71 mm
    • Largura
      71 mm
    • Profun­di­dade
      28,30 mm
    • Profun­di­dade de montagem das caixas de encas­trar
      18 mm
    • Profun­di­dade da montagem
      41 mm
    Cone­ti­vi­dade
    • Tipo de montagem
      Montagem por para­fuso
    Equi­pa­mento
    • Blin­dado
      Sim
    • Com tampa prote­tora contra pó
      Não
    Segu­rança
    • Índice de proteção IP
      IP20
    • Resis­tência ao impactos IK
      IK05
    • Sistema
      R.x, Serie R.classic

    Valor ambiental

    Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.

    Conformidade RoHs Sim
    REACh - livre de SVHC Sim
    Livre de halógenio Sim

    Certificações e documentos

    PEP - Aerial socket 3hole single socket, communication technology (English)
    PDF
    593,52 kB
    REACH declaration WLF4380WG
    PDF
    Relatório de RoHS WLF4380WG
    PDF

    Documentos

    • Imagem do produto

      Imagem WLF4380WG | Hager Portugal

      Descarregar imagem WLF4380WG

    • Ficha técnica do produto

      Imagem Hager Ficha técnica do produto WLF4380WG | Hager Portugal

      Hager Ficha técnica do produto WLF4380WG

      R.classic - Tomada HDMI, ficha a 90°, branco brilhante

      PDF
    • Manual de instruções

      Imagem Manual de instruções en-GB 2026-03-10 | Hager Portugal

      Manual de instruções en-GB 2026-03-10

      PDF
      465,09 kB
    • Manual

      Imagem Manual pt-PT 2026-03-10 | Hager Portugal

      Manual pt-PT 2026-03-10

      PDF
      466,82 kB
    • Declaração de conformidade

      Imagem Declaração de conformidade en-GB 2026-02-02 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade en-GB 2026-02-02

      PDF
      342,53 kB
    Mais transferências

    Descubra os restantes produtos desta gama

      5
    • 1
      10192089 - R.x - esp. central saída cabo, branc
      10192089
      R.x - esp. central saída cabo, branc
      Preço
      6,54 €
      / Uni. *
      6,54 €
      / Uni. *
    • 2
      10382089 - R.x - esp. centro USB/altif., branco
      10382089
      R.x - esp. centro USB/altif., branco
      Preço
      6,54 €
      / Uni. *
      6,54 €
      / Uni. *
    • 3
      14092089 - R.x - espelho RJ45 duplo, branco
      14092089
      R.x - espelho RJ45 duplo, branco
      Preço
      6,54 €
      / Uni. *
      6,54 €
      / Uni. *
    • 4
      10192045 - R.x - esp. central saída cabo, preto
      10192045
      R.x - esp. central saída cabo, preto
      Preço
      7,08 €
      / Uni. *
      7,08 €
      / Uni. *
    • 5
      12032045 - R.x - espelho TV 2/3 saídas, preto
      12032045
      R.x - espelho TV 2/3 saídas, preto
      Preço
      7,08 €
      / Uni. *
      7,08 €
      / Uni. *

    Produtos

    • Caixas e armários
    • Aparelhos de corte geral
    • Aparelhos modulares
    • Mobilidade elétrica
    • Calhas Técnicas
    • Aparelhagem Mural
    • Documentação de produtos

    Apps

    • Hager Ready
    • Guia de escolha berker
    • Configurador berker online

    Suporte

    • Distribuidores Hager
    • Formação a Hager
    • Contactos
    • Newsletter
    • Documentação & Downloads

    Especialistas em instalações eléctricas

    A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
    O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
    A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
    Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

    Siga-nos

    • Informação legal
    • A empresa Hager
    • Cookies
    • Privacidade
    • Relatar uma vulnerabilidade

    Ha­ger, S.A