Mecanismo extensão p/ det mov (red.) 85320101
EAN
4011334437031
Quantidade
1 Uni.
Grupo
25
Preço
51,61 €
/ Uni.
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Complete seu sistema
Acessórios indispensáveis
Complete seu sistema
Características técnicas
Tensão
-
Tensão de funcionamento230 - 230 V
Condições de utilização
-
Temperatura de funcionamento-5 - 45 °C
Textos
-
Tipo de ligaçãoCom terminais de parafuso
Documentos
-
Imagem do produto
-
Manual de instalação
Manual de instalação en-GB, de-DE, it-IT, nl-NL 2022-04-28
PDF1,52 MBManual de instalação pt-PT 2022-08-08
PDF489,63 kB -
Brochura
Brochura 2015-10-07
PDF3,23 MB -
Declaração de conformidade
Declaração de conformidade International 2021-05-04
PDF263,81 kB
Mais transferências