EAN
4011334489214
Quantidade
10 PCEs
Grupo
23
Preço
20,44 €
/ Uni. *

Características técnicas

Arquitectura
  • Tipo de interface
    Rotativo
Funções
  • função
    com função de bloqueio por toque
Compatibilidade
  • iftttsupportavailable
    Não
Principais características eléctricas
  • Tensão nominal
    250 V
  • Tensão nominal
    250 V AC
  • Corrente nominal
    10 AX
Corrente eléctrica
  • Corrente de comutação
    10 AX
Dimensões
  • Profundidade
    42 mm
  • Altura
    71 mm
  • Largura
    71 mm
Materiais, acabamento, cores
  • Material
    Plástico + metal
Ligação
  • Bornes de junção
    de acordo com IEC 60669-1
  • Bornes de junção
    de acordo com VDE 0632-1
  • modo de ligação
    com terminais de parafuso
Equipamento
  • centros / placas centrais
    para centro com botão rotativo
Segurança
  • Índice de protecção IP
    IP20
Identificação
  • Aplicações
    Comando de estores
  • Série de design principal
    Mecanismos
Mais transferências
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA