- Comando de estores - Berker S.1
- Comando de estores - Berker B.3
- Comando de estores - Berker Q.1
- Comando de estores - Berker Q.3
- Comando de estores - Berker Q.7
- Comando de estores - Berker K.1
- Comando de estores - Berker K.5
- Comando de estores - Berker R.1
- A.1 - Comando de estores
- A.8 - Comando de estores
- C.1 - Comando de estores
- C.8 - Comando de estores
- Ver mais
Comutador duplo para estores, 10A 250V WDE303520
Preço
10,95 €
/ Uni.
*
Complete seu sistema
Acessórios indispensáveis
Ver tudo (68)Acessórios opcionais
-
Acessórios/peças para sistema de automação residencial 1 produtos disponíveis
Produtos relacionados
-
956 produtos disponíveis
Acessórios obrigatórios
Complete seu sistema
Características técnicas
Materiais
-
Código RALSemelhante ao RAL 7035
-
Contém material reciclado (% do peso total do plástico)0
-
MaterialMetal, Plástico
-
TratamentoSem tratamento
Controlos e indicadores
-
Tipo de interruptor/botão de pressão para persiana de lamelasInterruptor de 1 polos
Tensão
-
Tensão nominal250 V
Corrente elétrica
-
Poder de corte10 AX (100W LED (SBL))
-
Poder de corte10 A
Segurança
-
Classe de proteção de entrada (IP)IP21
Condições de utilização
-
Temperatura de funcionamento-5 - +35 °C
Texto
-
Modo de comutaçãoCom encravamento mecânico e elétrico para evitar ligação simultânea
-
Tipo de ligaçãoCom terminais de encaixe
-
Modo de instalaçãoCom garras de expansão
Conexão
-
Tipo de conector/fichaTerminal de encaixe
-
Tipo de produto relacionadoQuadro para dispositivos de comutação domésticos, Tecla
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Saiba mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Ficha técnica do produto
Hager Ficha técnica do produto WDE303520
Comutador duplo para estores, 10A 250V
PDF -
Declaração de desempenho
Declaração de desempenho en-GB 2026-09-08
PDF317,70 kB
Declaração de desempenho en-GB 2026-09-08
PDF315,61 kB -
Declaração de conformidade
Declaração de conformidade en-GB 2026-08-19
PDF155,13 kB
Mais transferências