- Comando de estores - Berker S.1
- berker integro e encastrada IP44
- Comando de estores - Berker B.3
- Comando de estores - Berker B.7
- Comando de estores - Berker Q.1
- Comando de estores - Berker Q.3
- Comando de estores - Berker Q.7
- Comando de estores - Berker K.1
- Comando de estores - Berker K.5
- A.1 - Comando de estores
- A.1 - Acessório
- A.8 - Comando de estores
- A.8 - Produtos complementares
- C.1 - Comando de estores
- C.1 - Produtos complementares
- C.8 - Comando de estores
- C.8 - Produtos complementares
- Ver mais
Acess. bloqueio interrup. rot. estores 1861
Preço
2,85 €
/ Uni.
*
Complete seu sistema
Acessórios opcionais
-
Peça central para o interruptor ou botão 6 produtos disponíveis
Produtos relacionados
-
26 produtos disponíveis
Complete seu sistema
Características técnicas
Dimensões
-
Altura38 mm
-
Largura38 mm
-
Profundidade8 mm
Segurança
-
Classe de proteção de entrada (IP)IP20
-
SistemaA.1, A.8, C.1, C.8
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Saiba mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Ficha técnica do produto
Hager Ficha técnica do produto 1861
Acess. bloqueio interrup. rot. estores
PDF -
Declaração de conformidade
Declaração de conformidade en-GB 2026-09-29
PDF369,44 kB
Mais transferências