R.c - Invers. grupo, sup.red., 10AX 250V 303701

EAN
4011334377214
Quantidade
10 PCEs
Grupo
24
Preço
27,60 €
/ Uni. *

Características técnicas

Arquitectura
  • Modo de fixação
    Encastrada
Funções
  • switchingangle
    3.5 °
Configuração
  • modo de comutação
    inversor
  • antibacterialtreatment
    Não
Compatibilidade
  • iftttsupportavailable
    Não
Principais características eléctricas
  • Tensão nominal
    250 V
Corrente eléctrica
  • Corrente de comutação
    10 AX
Dimensões
  • Profundidade
    41.6 mm
  • Profundidade de montagem
    31 mm
  • Altura
    70.8 mm
  • Largura
    70.8 mm
Materiais, acabamento, cores
  • Material
    Plástico + metal
  • Aparência da superfície
    outro
Ligação
  • Tipo de ligação
    ligação plug-in
Equipamento
  • hasheatingswitch
    Não
Segurança
  • Índice de protecção IP
    IP20
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    No
  • textimpactstrength
    IK07
Identificação
  • Série de design principal
    Light control

Documentos

Mais transferências
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA