The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/pt/search
  • Menu
    • Catálogo
    • Soluções
    • Documentação & Downloads
    • Suporte
    • Empresa Hager
    Conta
    • Início
    • Catálogo
    • Apare­lhagem Mural
    • Berker R.1
    • Comandos de ilumi­nação - Berker R.1
    • WLW1331BG
    EAN
    3250610091470
    Quantidade
    10 Peças
    Ferramenta de software de-DE 2025-11-13 Ferramenta de software de-DE 2026-04-01
    • Comandos de ilumi­nação - Berker R.1
    • Comandos de ilumi­nação - Berker R.3
    • Comandos de ilumi­nação - Berker R.8
    • Regu­lação de luz - Serie 1930
    • Regu­lação de luz - Serie R.classic
    • Ver mais

    R.classic - Tecla simples com visor, preto brilhante WLW1331BG

    Disponível em breve

    Faça login para criar uma lista de produtos

    Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

    Crie a sua conta aqui Entrar

    R.classic - Tecla simples com visor, preto brilhante

    WLW1331BG

    • Acessórios
    • Características técnicas
    • Valor ambiental
    • Documentos
    • Mais produtos
    Descarregar ficha técnica

    Complete seu sistema

    Acessórios indispensáveis

    Ver tudo (8)
    Previous
    Previous
    503203
    503203
    Botão inv. 2 entradas, 1NA+1NF, 10A 250V
    10,30 €/ Uni.
    Adicionar a uma lista
    Adicionar a uma lista
    303650
    303650
    Comutador escada, divisórias, 10AX 250V
    7,74 €/ Uni.
    Adicionar a uma lista
    Adicionar a uma lista
    503150
    503150
    Botão simples, 1NA, divisórias, 10A 250V
    8,75 €/ Uni.
    Adicionar a uma lista
    Adicionar a uma lista
    3037
    3037
    Inversor de grupo, 10AX 250V
    7,63 €/ Uni.
    Adicionar a uma lista
    Adicionar a uma lista
    5031
    5031
    Botão simples, 1NA, 10A 250V
    4,35 €/ Uni.
    Adicionar a uma lista
    Adicionar a uma lista
    5036
    5036
    Botão inversor, 1NA+1NF, 10A 250V
    6,92 €/ Uni.
    Adicionar a uma lista
    Adicionar a uma lista

    Acessórios opcionais

    • Aces­só­ri­os/­peças para sistema de auto­mação resi­den­cial 1 produtos disponíveis

    Acessórios obrigatórios

    • 503203

      Botão inv. 2 entradas, 1NA+1NF, 10A 250V

      10,30 €  / Uni.*
    • 303650

      Comutador escada, divisórias, 10AX 250V

      7,74 €  / Uni.*
    • 503150

      Botão simples, 1NA, divisórias, 10A 250V

      8,75 €  / Uni.*
    • 3037

      Inversor de grupo, 10AX 250V

      7,63 €  / Uni.*
    • 5031

      Botão simples, 1NA, 10A 250V

      4,35 €  / Uni.*
    • 5036

      Botão inversor, 1NA+1NF, 10A 250V

      6,92 €  / Uni.*
    • 3036

      Comutador de escada, 10AX 250V

      4,12 €  / Uni.*
    • 3031

      Interruptor simples, 10AX 250V

      7,27 €  / Uni.*

    Complete seu sistema

    • Aces­só­ri­os/­peças para sistema de auto­mação resi­den­cial
    • 10107700

      R.1/R.3 - junta IP44 interrup./botões

      4,36 €  / Uni.*

    Características técnicas

    Arqui­te­tura
    • Tipo de orgão de comando
      Tecla simples
    Controlos e indi­ca­dores
    • Número de teclas (gang)
      1
    Mate­riais
    • Cor
      Preto
    • Código RAL
      9005
    • Acaba­mento
      Brilhante
    • Mate­rial
      Termo­plás­tico
    • Trata­mento
      Sem trata­mento
    Dimen­sões
    • Altura
      57,80 mm
    • Largura
      57,80 mm
    • Profun­di­dade
      20 mm
    Capa­ci­dade
    • Número de módulos
      0
    Conexão
    • Tipo de conec­tor/­ficha
      Sem
    Cone­ti­vi­dade
    • Tipo de montagem
      Montagem de braça­deira
    Equi­pa­mento
    • Janela de contro­lo/­saída de luz
      Sim
    Aces­só­rios
    • Tem campo de etique­tagem
      Não
    Segu­rança
    • Índice de proteção IP
      IP20
    • Resis­tência ao impactos IK
      IK05
    • Utili­zável na classe de proteção IP mais alta
      IP44 em combi­nação com conjunto vedante
    Iden­ti­fi­cação
    • Sistema de montagem
      Elemento de controlo
    • Sistema
      R.x

    Valor ambiental

    Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.

    Conformidade RoHs Sim
    REACh - livre de SVHC Sim
    Livre de halógenio Sim

    Certificações e documentos

    PEP - Centre piece toggle, 1930, black glossy WTW1000BG (English)
    PDF
    5,05 MB
    REACH declaration WLW1331BG
    PDF
    Relatório de RoHS WLW1331BG
    PDF

    Documentos

    • Imagem do produto

      Imagem WLW1331BG | Hager Portugal

      Descarregar imagem WLW1331BG

    • Ficha técnica do produto

      Imagem Hager Ficha técnica do produto WLW1331BG | Hager Portugal

      Hager Ficha técnica do produto WLW1331BG

      R.classic - Tecla simples com visor, preto brilhante

      PDF
    • Ferramenta de software

      Imagem Ferramenta de software de-DE 2025-11-13 | Hager Portugal

      Ferramenta de software de-DE 2025-11-13

      URL
      Imagem Ferramenta de software de-DE 2026-04-01 | Hager Portugal

      Ferramenta de software de-DE 2026-04-01

      URL
    • Declaração de conformidade

      Imagem Declaração de conformidade en-GB 2026-01-27 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade en-GB 2026-01-27

      PDF
      352,45 kB
      Imagem Declaração de conformidade en-GB 2026-07-21 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade en-GB 2026-07-21

      PDF
      374,39 kB
      Imagem Declaração de conformidade pl-PL 2026-04-23 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade pl-PL 2026-04-23

      PDF
      305,87 kB
    Mais transferências

    Descubra os restantes produtos desta gama

      5
    • 1
      16202079 - R.1/R.3 - tecla simples simb.lâmp, branc
      16202079
      R.1/R.3 - tecla simples simb.lâmp, branc
      Preço
      7,28 €
      / Uni. *
      7,28 €
      / Uni. *
    • 2
      16242045 - R.1/R.3 - tecla "0" c/visor, preto
      16242045
      R.1/R.3 - tecla "0" c/visor, preto
      Preço
      8,45 €
      / Uni. *
      8,45 €
      / Uni. *
    • 3
      16202035 - R.1/R.3 - tecla simples simb.lâmp, preto
      16202035
      R.1/R.3 - tecla simples simb.lâmp, preto
      Preço
      7,41 €
      / Uni. *
      7,41 €
      / Uni. *
    • 4
      16242089 - R.1/R.3 - tecla "0" c/visor, branco
      16242089
      R.1/R.3 - tecla "0" c/visor, branco
      Preço
      8,36 €
      / Uni. *
      8,36 €
      / Uni. *
    • 5
      303701 - R.c - Invers. grupo, sup.red., 10AX 250V
      303701
      R.c - Invers. grupo, sup.red., 10AX 250V
      Preço
      30,31 €
      / Uni. *
      30,31 €
      / Uni. *

    Produtos

    • Caixas e armários
    • Aparelhos de corte geral
    • Aparelhos modulares
    • Mobilidade elétrica
    • Calhas Técnicas
    • Aparelhagem Mural
    • Documentação de produtos

    Apps

    • Hager Ready
    • Guia de escolha berker
    • Configurador berker online

    Suporte

    • Distribuidores Hager
    • Formação a Hager
    • Contactos
    • Newsletter
    • Documentação & Downloads

    Especialistas em instalações eléctricas

    A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
    O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
    A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
    Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

    Siga-nos

    • Informação legal
    • A empresa Hager
    • Cookies
    • Privacidade
    • Relatar uma vulnerabilidade

    Ha­ger, S.A