- Regulação AVAC - Berker S.1
- Regulação AVAC - Berker B.3
- Regulação AVAC - Berker B.7
- Regulação AVAC - Berker Q.1
- Regulação AVAC - Berker Q.3
- Regulação AVAC - Berker Q.7
- Regulação AVAC - Berker K.1
- Regulação AVAC - Berker K.5
- Regulação AVAC - Berker R.1
- Regulação AVAC - Berker R.3
- Regulação AVAC - Berker R.8
- Ver mais
Interruptor 3 Pos. 2-1-3, 16A 250V 386113
Preço
54,05 €
/ Uni.
*
Complete seu sistema
Acessórios indispensáveis
Ver tudo (34)Produtos relacionados
-
488 produtos disponíveis
Acessórios obrigatórios
Características técnicas
Tensão
-
Tensão nominal250 - 250 V
-
Tensão nominal250 V
Corrente elétrica
-
Poder de corte10 AX (100W LED (SBL))
-
Corrente nominal IN10 A
Instalação, montagem
-
MontagemEncastrar
Segurança
-
Classe de proteção de entrada (IP)IP20
Dimensões
-
Profundidade42 mm
-
Profundidade de montagem das caixas de encastrar35 mm
Materiais
-
MaterialMetal, Plástico
Arquitetura
-
Tipo de orgão de comandoRotativo
Texto
-
Modo de comutaçãoSem posição neutra: 2-1-3
-
Tipo de ligaçãoCom terminais de parafuso
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Saiba mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Ficha técnica do produto
Hager Ficha técnica do produto 386113
Interruptor 3 Pos. 2-1-3, 16A 250V
PDF -
Declaração de conformidade
Declaração de conformidade en-GB 2026-10-08
PDF379,43 kB
Mais transferências