R.1/R.3 - espelho tom.altifalante, branc 11962089
EAN
4011334370956
Quantidade
10 Peças
Grupo
23
Preço
6,17 €
/ Uni.
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Complete seu sistema
Acessórios indispensáveis
450502
Tomada altifalante hi-fi, simples
39,43 €/ Uni.
Complete seu sistema
Características técnicas
Ligações
-
Tipo de conector/fichaTomada para altifalante
Dimensões
-
Largura58,10 mm
-
Altura58,10 mm
-
Profundidade18,80 mm
Conectividade
-
Tipo de montagemMontagem por parafuso
Materiais
-
CorBranco
-
Código RAL9010
-
MaterialTermoplástico
-
TratamentoSem tratamento
Textos
-
EtiquetaSem porta-etiqueta
-
Séries relacionadasBerker R.1, Berker R.3, Berker R.8
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.