![](https://hager.com/pt/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/pt_PT/images/loader-2.gif)
R.1/R.3 - espelho tom.altifalante, preto 11962045
EAN
4011334370963
Quantidade
10 PCEs
Grupo
23
Preço
6,66 €
/ Uni.
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Características técnicas
Materiais, acabamento, cores
-
Cor da etiqueta217,217,217
-
Cor da sériepreto
-
CorPreto
-
Cor RALRAL 9005 - Preto intenso
-
Materialtermoplástico
-
Designação técnica de materiaisPC_PMA preto
Instalação, montagem
-
abertura1 abertura para remoção por pancada
-
modo de instalaçãopara fixação por parafuso
Configurações
-
Parâmetro de sombreamentoR1_czarny
-
Parâmetro laserR1_schwarz
Equipamento
-
Tipo de configuraciónLaserdruck
Segurança
-
Índice de protecção IPIP20
Identificação
-
AplicaçõesTecnologia de comunicação
-
Série de design principalBerker R.1/R.3/R.8
-
SérieR.1, berker R.3
Documentos
-
Imagem do produto
-
Relatório de RoHS
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KBRoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Mais transferências