Suporte simples, verde 454004
EAN
4011334219071
Quantidade
10 Peças
Grupo
23
5,49 €
/ Uni.
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Complete seu sistema
Acessórios indispensáveis
Complete seu sistema
Características técnicas
Capacidade
-
Número de módulos1
Ligações
-
Tipo de conector/fichaTomada modular
Conectividade
-
Tipo de montagemMontagem por parafuso
Dimensões
-
Altura71 mm
-
Largura71 mm
-
Profundidade13 mm
Materiais
-
CorVerde
-
MaterialMetal, Plástico
Documentos
-
Imagem do produto
-
Declaração de conformidade
Declaração de conformidade International 2021-10-04
PDF117,96 kB
Mais transferências