S.1/B.x - esp.simples RJ p-etq, branco 11708989
EAN
4011334489122
Quantidade
10 Peças
Grupo
23
Preço
7,69 €
/ Uni.
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Complete seu sistema
Acessórios indispensáveis
Complete seu sistema
Características técnicas
Ligações
-
Tipo de conector/fichaTomada modular
Dimensões
-
Largura55 mm
-
Altura55 mm
-
Profundidade9 mm
Conectividade
-
Tipo de montagemMontagem por parafuso
Materiais
-
CorBranco
-
Código RAL9010
-
MaterialTermoplástico
-
TratamentoSem tratamento
Textos
-
EtiquetaCom porta-etiqueta
-
SaídaCom saída direita
-
Séries relacionadasBerker B.3, Berker B.7, Berker S.1
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Declaração de conformidade
Declaração de conformidade International 2021-10-04
PDF147,90 kB
Mais transferências