The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/pt/search
  • Menu
    • Catálogo
    • Soluções
    • Documentação & Downloads
    • Suporte
    • Empresa Hager
    Conta
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.home
    • Catálogo
    • Apare­lhagem Mural
    • Berker S.1
    • Tecno­logia de comu­ni­cação - Berker S.1
    • 260415
    EAN
    4011334000594
    Quantidade
    1 Uni.
    Grupo
    24
    • Tecno­logia de comu­ni­cação - Berker S.1
    • Tecno­logia de comu­ni­cação - Berker B.3
    • Tecno­logia de comu­ni­cação - Berker B.7
    • Tecno­logia de comu­ni­cação - Berker Q.1
    • Tecno­logia de comu­ni­cação - Berker Q.3
    • Tecno­logia de comu­ni­cação - Berker K.1
    • Tecno­logia de comu­ni­cação - Berker K.5
    • Tecno­logia de comu­ni­cação - Berker R.1
    • Tecno­logia de comu­ni­cação - Berker R.3
    • Tecno­logia de comu­ni­cação - Serie 1930
    • Ver mais

    Tom. carreg. USB A+C 3A redonda, antrac 260415

    Preço
    63,72 €
    / Uni. *
    63,72 €
    / Uni. *
    catalog.product_page.add_to_list_button
    catalog.product_page.add_to_list_button

    catalog.lists.product_addition.login_popup.title

    catalog.lists.product_addition.login_popup.descriptive_text

    catalog.lists.product_addition.login_popup.account_creation_button catalog.lists.product_addition.login_popup.login_button

    Tom. carreg. USB A+C 3A redonda, antrac

    260415

    • Características técnicas
    • catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
    • Documentos
    • Mais produtos

    Características técnicas

    Cone­ti­vi­dade
    • Tipo de ligação
      Terminal de para­fuso
    Tensão
    • Tensão de entrada
      230-230 V
    • Tensão de saída
      5-5 V
    Dimen­sões
    • Profun­di­dade da montagem
      32 mm
    • Profun­di­dade de montagem das caixas de encas­trar
      34 mm
    Equi­pa­mento
    • Número de saídas
      2
    Aces­só­rios
    • Com fusível em mini­a­tura
      Não
    • Tem campo de etique­tagem
      Não
    Mate­riais
    • Cor
      Antra­cite
    • Acaba­mento
      Mate
    Potência
    • Potência absor­vida em standby
      0,15 W
    Corrente elétrica
    • Corrente nominal IN
      0,20 A
    • Corrente de saída
      3000 mA
    Texto
    • Conec­tores e termi­nais
      Com tomada USB tipo A + tipo C
    • Fusível
      À prova de curto-­cir­cuito e prote­gido contra sobre­carga (fusível eletró­nico)
    • Tipo de ligação
      Com termi­nais de para­fuso
    • Proteção
      Sem proteção de contacto apri­mo­rada

    catalog.pageproduct.title_sustainability.h2

    Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.

    Em conformidade com a diretiva RoHS Sim
    REACH - livre de SVHC Sim

    catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3

    PEP - USB A+C flush-mounted 230 V, 3 A (English )
    PDF
    434,23 kB
    REACH declaration 260415
    PDF
    Relatório de RoHS 260415
    PDF

    Documentos

    • Imagem do produto

      Imagem 260415 | Hager Portugal

      Imagem do produto 260415

    • GeneratedProductDatasheet

      Imagem Hager Ficha técnica do produto 260415 | Hager Portugal

      Hager Ficha técnica do produto 260415

      Tom. carreg. USB A+C 3A redonda, antrac

      PDF
    • ProductMaintenanceManual

      Imagem Manual en-GB, de-DE, nl-NL 2024-02-15 | Hager Portugal

      Manual en-GB, de-DE, nl-NL 2024-02-15

      PDF
      2,63 MB
      Imagem Manual fr-FR, nn-NO, es-ES 2024-02-15 | Hager Portugal

      Manual fr-FR, nn-NO, es-ES 2024-02-15

      PDF
      2,63 MB
    • Declaração de conformidade UE

      Imagem Declaração de conformidade en-GB 2026-08-24 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade en-GB 2026-08-24

      PDF
      264,49 kB
    Mais transferências

    Descubra os restantes produtos desta gama

      5
    • 1
      WTF4000BG - 1930/Glas - Espelho central para USB/altifalante, preto brilhante
      WTF4000BG
      1930/Glas - Espelho central para USB/altifalante, preto brilhante
      Preço
      14,05 €
      / Uni. *
      14,05 €
      / Uni. *
    • 2
      1037 - 1930/Glas - obtur. p/saída cabo, brc
      1037
      1930/Glas - obtur. p/saída cabo, brc
      Preço
      14,05 €
      / Uni. *
      14,05 €
      / Uni. *
    • 3
      103920 - 1930/Glas - esp. TV 2 saídas, branco
      103920
      1930/Glas - esp. TV 2 saídas, branco
      Preço
      14,05 €
      / Uni. *
      14,05 €
      / Uni. *
    • 4
      WTF4592BG - 1930/Glas - Espelho TV 2 saídas, preto
      WTF4592BG
      1930/Glas - Espelho TV 2 saídas, preto
      Preço
      14,05 €
      / Uni. *
      14,05 €
      / Uni. *
    • 5
      260219 - Tomada USB carreg. 3,0A redonda, branco
      260219
      Tomada USB carreg. 3, 0A redonda, branco
      Preço
      63,72 €
      / Uni. *
      63,72 €
      / Uni. *

    Produtos

    • Caixas e armários
    • Aparelhos de corte geral
    • Aparelhos modulares
    • Mobilidade elétrica
    • Calhas Técnicas
    • Aparelhagem Mural
    • Documentação de produtos

    Apps

    • Hager Ready
    • Guia de escolha berker
    • Configurador berker online

    Suporte

    • Distribuidores Hager
    • Formação a Hager
    • Contactos
    • Newsletter
    • Documentação & Downloads

    Especialistas em instalações eléctricas

    A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
    O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
    A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
    Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

    Siga-nos

    • Informação legal
    • A empresa Hager
    • Cookies
    • Privacidade
    • Relatar uma vulnerabilidade

    Ha­ger, S.A