R.1/R.3 - tomada HDMI, branco 3315422089
Preço
120,44 €
/ Uni.
*
Produtos similares:
Complete seu sistema
Acessórios opcionais
-
Quadro para dispositivos de comutação domésticos 10 produtos disponíveis
Produtos relacionados
-
117 produtos disponíveis
Complete seu sistema
Características técnicas
Conexão
-
Tipo de conector/fichaHDMI
-
Número de conexões1
Frequência
-
Frequência50 - 85 Hz
Materiais
-
CorBranco
-
Código RALSemelhante ao RAL 9010
-
AcabamentoBrilhante
-
MaterialMetal, Plástico
-
TratamentoSem tratamento
Dimensões
-
Altura71 mm
-
Largura71 mm
-
Profundidade28,30 mm
-
Profundidade de montagem das caixas de encastrar18 mm
-
Profundidade da montagem16,80 mm
Conetividade
-
Tipo de montagemMontagem por parafuso
Equipamento
-
BlindadoSim
-
Com tampa protetora contra póNão
Segurança
-
Classe de proteção de entrada (IP)IP20
-
SistemaR.x
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Saiba mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Ficha técnica do produto
Hager Ficha técnica do produto 3315422089
R.1/R.3 - tomada HDMI, branco
PDF -
Manual de instalação
Manual for 33153xx-33154xx - Multimedia sockets (DE-EN, 2020-12)
Manual de instalação en-GB, de-DE 2023-01-06
PDF3,31 MB
Manual for 33153xx-33154xx - Multimedia sockets (DE-EN, 2023-03)
Manual de instalação en-GB, de-DE 2023-04-13
PDF3,31 MB -
Declaração de conformidade
Declaração de conformidade en-GB 2026-10-08
PDF381,85 kB
Mais transferências