R.x - esp. central saída cabo, branc 10192089
Preço
6,54 €
/ Uni.
*
product.page.accessories.title
product.page.accessories.must_have_products.title
product.page.accessories.compatible.title
-
product.page.accessories.referenced_by.title 145 product.page.accessories.products-available
product.page.accessories.referenced_by.title
Características técnicas
Conexão
-
Número de conexões0
Materiais
-
CorBranco
-
Código RALSemelhante ao RAL 9010
-
AcabamentoBrilhante
-
MaterialTermoplástico
-
TratamentoSem tratamento
Dimensões
-
Altura58,10 mm
-
Largura58,10 mm
-
Profundidade17,40 mm
Conetividade
-
Tipo de montagemMontagem por parafuso
Segurança
-
Classe de proteção de entrada (IP)IP20
-
SistemaR.x, Serie R.classic
catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.
catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3
Documentos
-
Imagem do produto
-
GeneratedProductDatasheet
Hager Ficha técnica do produto 10192089
R.x - esp. central saída cabo, branc
PDF -
Declaração de conformidade UE
Declaração de conformidade en-GB 2026-10-12
PDF379,59 kB
Mais transferências