R.classic - Termóstato ambiente programável, branco brilhante WLN5046WG
Preço
311,71 €
/ Uni.
*
Complete seu sistema
Acessórios opcionais
-
Acessórios para termóstatos programáveis 1 produtos disponíveis -
Quadro para dispositivos de comutação domésticos 1 produtos disponíveis
Produtos relacionados
-
159 produtos disponíveis
Complete seu sistema
Características técnicas
Instalação, montagem
-
MontagemEncastrar
Modo de configuração
-
Temperatura pré-regulada conforto5 - 30 °C
-
Intervalo de ajuste para controlo da temperatura no piso10 - 42 °C
-
Intervalo de ajuste para controlo da temperatura ambiente5 - 30 °C
Dimensões
-
Altura71 mm
-
Largura71 mm
-
Profundidade46 mm
Alimentação
-
Tensão de alimentação230 V CA
Tensão
-
Tensão nominal230 - 230 V
Corrente elétrica
-
Corrente máx. de comutação10 A
Materiais
-
CorBranco
Potência
-
Consumo de energia em standby (solstandby)1,20 W
Condições de utilização
-
Classe de eficiência energéticaIV (2%)
Equipamento
-
Diferença de temperatura de comutação0,50 K
-
Tipo de sondaSensor com resistência
-
Tipo de visorLCD
-
Mudança de verão/invernoSim
-
Com sensor de temperatura integralSim
Funções
-
Com função de proteção contra geloSim
Ecrã
-
Com indicação da temperatura ambienteSim
Conexão
-
Tipo de sensor de temperatura externo compatívelNTC 33000 Ω
Texto
-
Descrição de caraterísticas especiais para termóstatos de salaPara controlo da temperatura ambiente com temporização, Para atuadores de válvulas (NF) sem corrente, Com o sensor de temperatura externo opcional (NTC) também pode ser usado para o controlo/monitorização da temperatura no piso
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Saiba mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Ficha técnica do produto
Hager Ficha técnica do produto WLN5046WG
R.classic - Termóstato ambiente programável, branco brilhante
PDF -
Manual de instalação
Manual de instalação en-GB 2026-04-27
PDF6,97 MB -
Declaração de conformidade
Declaração de conformidade en-GB 2026-10-15
PDF296,93 kB
Declaração de conformidade pl-PL 2026-04-25
PDF308,69 kB
EU Declaration of Conformity
Declaração de conformidade en-US 2026-02-24
PDF282,29 kB
Mais transferências