R.classic - termóst.chão c/ON/OFF, preto 20342035
Complete seu sistema
Acessórios indispensáveis
Produtos relacionados
-
67 produtos disponíveis
Características técnicas
-
Tipo de orgão de comandoRotativo
-
Corrente nominal IN16 A
-
Corrente máx. de comutação16 A
-
Tensão nominal230 - 230 V
-
Tensão de alimentação230 V CA
-
Frequência50 - 50 Hz
-
Temperatura pré-regulada conforto10 - 50 °C
-
CorPreto
-
Código RALSemelhante ao RAL 9005
-
AcabamentoBrilhante
-
MaterialMetal, Plástico
-
Altura71 mm
-
Largura71 mm
-
Profundidade50,20 mm
-
Com displayNão
-
Diferença de temperatura de comutação1 K
-
Tipo de termóstatoRegulador de aquecimento de piso radiante
-
Tipo de sondaSonda de aquecimento de piso radiante
-
Tipo de contactos1NO
-
Classe de proteção de entrada (IP)IP20
-
Tipo de controlo de climatizaçãoAquecimento
-
Classe de eficiência energéticaI (1%)
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Saiba mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Ficha técnica do produto
Hager Ficha técnica do produto 20342035
R.classic - termóst.chão c/ON/OFF, preto
PDF -
Manual de instalação
Manual for 203420xx - Thermostat, NO contact, with centre plate, for underfloor heating (DE-EN, 2012-11)
Manual de instalação en-GB, de-DE 2012-10-31
PDF2,60 MB
Manual for 203420xx - Thermostat, NO contact, with centre plate, for underfloor heating (DE-EN, 2020-11)
Manual de instalação en-GB, de-DE 2021-02-25
PDF1,34 MB -
Declaração de conformidade
Declaration of Conformity
Declaração de conformidade International 2021-09-13
PDF265,57 kB
Declaration of Conformity
Declaração de conformidade International 2021-09-13
PDF265,49 kB