- Tecnologia de comunicação - Berker S.1
- Tecnologia de comunicação - Berker B.3
- Tecnologia de comunicação - Berker B.7
- Tecnologia de comunicação - Berker Q.1
- Tecnologia de comunicação - Berker Q.3
- Tecnologia de comunicação - Berker Q.7
- Tecnologia de comunicação - Berker K.1
- Tecnologia de comunicação - Berker K.5
- Tecnologia de comunicação - Berker R.1
- Tecnologia de comunicação - Berker R.3
- Tecnologia de comunicação - Berker R.8
- Tecnologia de comunicação - Serie 1930
- Tecnologia de comunicação - Serie Glas
- Tecnologia de comunicação - Serie R.classic
- A.1 - Tecnologia da comunicação
- A.8 - Tecnologia da comunicação
- C.1 - Tecnologia da comunicação
- C.8 - Tecnologia da comunicação
- Ver mais
Tomada TV+FM, passagem 10dB WDF45921
Preço
24,76 €
/ Uni.
*
Complete seu sistema
Acessórios indispensáveis
Ver tudo (76)Produtos relacionados
-
1390 produtos disponíveis
Acessórios obrigatórios
Características técnicas
Capacidade
-
Número de grupos1
-
Número de módulos2
Conetividade
-
Tipo de montagemMontagem por parafuso
Atenuação
-
Atenuação de ligação a 2150 MHz10,50 dB
-
Atenuação de ligação a 860 MHz8 dB
-
Perda de passagem 2150 MHz7 dB
-
Perda de passagem 860 MHz4 dB
Conexão
-
Tipo de conector/fichaTomada de passagem
Frequência
-
Largura de banda de frequência5 - 2400 MHz
-
Tecnologia de banda larga5 - 2400 MHz
Equipamento
-
Número de saídas2
Materiais
-
MaterialMetal
-
Código RAL7035
Dimensões
-
Profundidade27,2 mm
-
Profundidade da montagem40 mm
-
Profundidade de montagem das caixas de encastrar27,2 mm
Instalação, montagem
-
MontagemEncastrar
Identificação
-
Sistema de montagemElemento básico
Texto
-
FunçãoAdequado para HDTV
-
Tipo de ligaçãoCom terminais de encaixe
-
Placa de suporte/aro de suporteOs ilhós externos no anel de suporte podem ser quebrados para projetos redondos
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Saiba mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Ficha técnica do produto
Hager Ficha técnica do produto WDF45921
Tomada TV+FM, passagem 10dB
PDF -
Declaração de conformidade
Declaração de conformidade en-GB 2026-04-27
PDF345,61 kB
Declaração de conformidade en-GB 2026-07-21
PDF385,83 kB
Mais transferências