1930/Glas - Unidade extensão para WTN4011WG, branco brilhante WTN4041WG
Complete seu sistema
Acessórios indispensáveis
294410
1930/Gls - var rot univ (R, L, C, LED), brc
192,43 €/ Uni.
Produtos relacionados
-
27 produtos disponíveis
Características técnicas
Tensão
-
Tensão de funcionamento230 - 230 V
Frequência
-
Frequência50 - 60 Hz
Materiais
-
CorBranco
-
Código RAL9010
-
MaterialPlástico
Dimensões
-
Eixo de diâmetro4 mm
-
Profundidade da montagem24 mm
-
Altura71 mm
-
Largura71 mm
-
Profundidade45 mm
Arquitetura
-
Tipo de orgão de comandoBotão de pressão/rotativo
Potência
-
Potência absorvida em standby0,30 W
Condições de utilização
-
Temperatura de funcionamento-5 - +35 °C
Texto
-
TensãoTeste de tensão possível sem desmantelamento
-
Modo de instalaçãoCom garras de expansão
-
Tipo de ligaçãoCom terminais de encaixe
Equipamento
-
Entrada da subestaçãoSim
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Ficha técnica do produto
Hager Ficha técnica do produto WTN4041WG
1930/Glas - Unidade extensão para WTN4011WG, branco brilhante
PDF -
Manual de instalação
Manual de instalação en-GB 2026-06-04
PDF345,14 kB
Manual de instalação pt-PT 2026-06-04
PDF346,52 kB -
Manual
Manual de-DE, fr-FR, en-GB, it-IT, nl-NL, es-ES, pl-PL, pt-PT 2025-12-04
PDF3,41 MB -
Declaração de conformidade
Declaração de conformidade pl-PL 2026-04-25
PDF304,16 kB
EU Declaration of Conformity
Declaração de conformidade en-US 2026-02-24
PDF222,83 kB
Mais transferências