1930/Glas/R.classic - Botão duplo rotativo, 2 entradas WDE383803
Disponível em breve
Complete seu sistema
Acessórios indispensáveis
Características técnicas
Corrente elétrica
-
Poder de corte10 A
-
Corrente de contacto momentânea10 A
Tensão
-
Tensão nominal250 V
Frequência
-
Frequência50 - 60 Hz
Arquitetura
-
Tipo de orgão de comandoPega rotativa curta
-
Número de polos2
Materiais
-
CorCinzento
-
MaterialMetal, Plástico
-
TratamentoSem tratamento
-
TransparenteNão
-
Contém material reciclado (% do peso total do plástico)0
Dimensões
-
Altura71 mm
-
Largura71 mm
-
Profundidade42 mm
-
Profundidade da montagem32 mm
-
Profundidade de montagem das caixas de encastrar35 mm
Instalação, montagem
-
MontagemEncastrar
Controlos e indicadores
-
Sinalizador luminosoSem
-
Número de teclas (gang)0
-
Tipo de botão de pressãoBotão de pressão de grupo
-
Com contacto de sinal de feedbackNão
Conetividade
-
Tipo de ligaçõesTerminal de parafuso
-
Com fixação por garrasSim
Conexão
-
Tipo de casquilhoSem tomada para lâmpada
-
Tipo de conector/fichaTerminal de parafuso
Segurança
-
Índice de proteção IPIP20
-
Resistência ao impactos IKIK07
Acessórios
-
Tem campo de etiquetagemNão
-
SistemaSerie 1930/Glas, Serie R.classic
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Ficha técnica do produto
Hager Ficha técnica do produto WDE383803
1930/Glas/R.classic - Botão duplo rotativo, 2 entradas
PDF -
Declaração de conformidade
Declaração de conformidade en-GB 2026-01-08
PDF356,72 kB
Declaração de conformidade pl-PL 2026-04-23
PDF305,66 kB
Mais transferências