Berker - 1930 - quadro final, branco 138149
catalog.lists.product_addition.login_popup.title
catalog.lists.product_addition.login_popup.descriptive_text
catalog.product_page.variants.title
- Acessórios
- Características técnicas
- catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
- Documentos
- Mais produtos
product.page.accessories.title
product.page.accessories.associated-products
-
Tomada 7 product.page.accessories.products-available -
Sinalização luminosa para dispositivos de comutação domésticos 3 product.page.accessories.products-available -
Elemento básico do sensor de movimento 1 product.page.accessories.products-available -
Caixa de conexão de comunicação de dados em cobre (par trançado) 8 product.page.accessories.products-available
product.page.accessories.compatible.title
-
product.page.accessories.referenced_by.title 1 product.page.accessories.products-available
product.page.accessories.title-modal
- Tomada
- Sinalização luminosa para dispositivos de comutação domésticos
- Elemento básico do sensor de movimento
- Caixa de conexão de comunicação de dados em cobre (par trançado)
- Peça central para tecnologia de comunicação
- Elemento sensor para sensor de movimento
- Caixa de superfície para dispositivo de comutação de encastrar
- Tomada de antena
- Peça central para o interruptor ou botão
- Mecanismos tipo interruptor
- Unidade de controlo para persianas
- Comando programável
- Termóstato interior
- Placa de base para instalação encastrada
- interruptor rotativo
- Variador
- Tampa cega
- Placa de suporte
- Interruptor/botão de pressão para persianas
- Mecanismo para tecnologia de comunicação
- Botão de pressão
- Fonte de alimentação USB
- Interruptor
- Acessórios para termóstatos programáveis
- Botão e alavanca
- Peça central para tomada
-
4755011930/Glas - tom. Schuko obtur, preto
-
47551930/Glas - tom. Schuko obtur, branc
-
6765791930/Glas - tomada FR obtur., branco
-
WTS1200BG1930/Glas - Tomada Schuko com obturadores, preto brilhante
-
WTS1200WG1930/Glas - Tomada Schuko com obturadores, branco brilhante
-
WTS1600WG1930/Glas - Tomada FR com obturadores, ligação rápida, branco brilhante
-
WTS1800WG1930/Glas - Tomada FR com obturadores, parafusos, branco brilhante
-
4587RJ45 Cat.6a blindada, dupla (LSA+)
-
455401RJ45 Cat.6 blindada, simples (LSA+)
-
4586RJ45 Cat.6a blindada, simples (LSA+)
-
455501RJ45 Cat.6 blindada, dupla (LSA+)
-
WDF41076RJ45 Cat.6a blindada, simples (LSA+)
-
WDF410766RJ45 Cat.6 blindada, simples (LSA+)
-
WDF410862RJ45 Cat.6a blindada, dupla (LSA+)
-
WDF410866RJ45 Cat.6 blindada, dupla (LSA+)
-
WTF4107BG1930/Glas - Espelho RJ45 simples, preto brilhante
-
WTF4593PW1930/Glas - Espelho TV 3 saídas, branco
-
WTF4593BG1930/Glas - Espelho TV 3 saídas, preto
-
WTF4592PW1930/Glas - Espelho TV 2 saídas, branco
-
WTF4592BG1930/Glas - Espelho TV 2 saídas, preto
-
WTF4400WG1930/Glas - Obturador para saída de cabo, branco brilhante
-
WTF4400BG1930/Glas - Obturador para saída de cabo, preto brilhante
-
WTF4394PW1930/Glas - Suporte para ligadores DIN, branco
-
WTF4394BG1930/Glas - Suporte para ligadores DIN, preto
-
WTF4108WG1930/Glas - Espelho RJ45 duplo, branco brilhante
-
WTF4108BG1930/Glas - Espelho RJ45 duplo, preto brilhante
-
WTF4107WG1930/Glas - Espelho RJ45 simples, branco brilhante
-
14071930/Glas - esp. RJ45 simples, branc
-
WTF4000WG1930/Glas - Espelho central para USB/altifalante, branco brilhante
-
WTF4000BG1930/Glas - Espelho central para USB/altifalante, preto brilhante
-
1039211930/Glas - esp. TV 2 saídas, preto
-
1039201930/Glas - esp. TV 2 saídas, branco
-
1040011930/Glas - espelho USB/altif, preto
-
10401930/Glas - espelho USB/altif, branc
-
1037011930/Glas - obtur. p/saída cabo, prt
-
85341139R.1/R.3 - det mov 1.1m, branco
-
85341131R.1/R.3 - det mov 1.1m, preto
-
85342139R.1/R.3 - det mov 2.2m, branco
-
85342131R.1/R.3 - det mov 2.2m, preto
-
85342239R.1/R.3 - det mov comfort, 2.2m, br
-
85342231R.1/R.3 - det mov comfort, 2.2m, preto
-
85341239R.1/R.3 - det mov comfort, 1.1m, br
-
85341231R.1/R.3 - det mov comfort, 1.1m, preto
-
459410Tomada TV+FM+2xSAT, terminal
-
450210Tomada TV+FM, terminal
-
451510Tomada TV+FM, passagem 10dB
-
451515Tomada TV+FM, passagem 15dB
-
451520Tomada TV+FM, passagem 20dB
-
452210Berker - Tomada TV+FM+SAT, terminal
-
WDF4589Tomada TV+FM+2xSAT, terminal
-
WDF4592Tomada TV+FM, terminal
-
WDF45921Tomada TV+FM, passagem 10dB
-
WDF45922Tomada TV+FM, passagem 15dB
-
WDF45923Tomada TV+FM, passagem 20dB
-
WDF4593Tomada TV+FM+SAT, terminal
-
16471930/Glas - centro+tecla rot, branco
-
1647011930/Glas - centro+tecla rot, preto
-
164769001930 - centro+tecla rot Porzellan, branc
-
WTW1000BG1930/Glas - Centro+tecla rotativo, preto
-
WTW1000PBG1930 - Centro+tecla rotativo, Porzellan, preto
-
WTW1000WBG1930 - Centro+tecla rotativo, Porzellan, branco
-
WTW1000WG1930/Glas - Centro+tecla rotativo, branco
-
3876031930/Glas/R.c - comut. escada rotativo
-
3877031930/Glas/R.c - inversor rotativo
-
3875031930/Glas/R.c - comut. lustre rotativo
-
WDE3876031930/Glas/R.classic - Comutador de escada rotativo
-
WDE3877031930/Glas/R.classic - Inversor rotativo
-
WDE3875031930/Glas/R.classic - Comutador de lustre rotativo
-
WDE3893031930/Glas/R.classic - Interruptor bipolar rotativo
-
294511Unidade extensão p/ 294411, preto
-
2944101930/Gls - var rot univ (R, L, C, LED), brc
-
85422101Mecanismo variador universal, 2 canais (red)
-
85421201Mecanismo variador univ, 1 canal (red.)
-
WTN4011BG1930/Glas - Variador rotativo universal (R, L, C, LED), preto brilhante
-
WTN4011WG1930/Glas - Variador rotativo universal (R, L, C, LED), branco brilhante
-
WTN4041BG1930/Glas - Unidade extensão para WTN4011BG, preto brilhante
-
WTN4041WG1930/Glas - Unidade extensão para WTN4011WG, branco brilhante
-
3811131930/Glas - comutador estores, preto
-
3812131930/Glas - comut.bipol. estores, preto
-
WTE6161BG1930/Glas - Comutador para estores, preto brilhante
-
WTE6161WG1930/Glas - Comutador para estores, branco brilhante
-
WTE7261BG1930/Glas - Comutador bipolar para estores, preto brilhante
-
WTE7261WG1930/Glas - Comutador bipolar para estores, branco brilhante
-
503601R.c - Botão inversor, sup.red., 10A 250V
-
WDE3838031930/Glas/R.classic - Botão duplo rotativo, 2 entradas
-
WDE3846031930/Glas/R.classic - Botão inversor rotativo
-
WLN8010BGR.classic - Interruptor electrónico para cartão de hotel, preto brilhante
-
WLN8010WGR.classic - Interruptor electrónico para cartão de hotel, branco brilhante
-
WDE503601Botão inversor, suporte redondo, 10A 250V
product.page.accessories.referenced_by.title
Características técnicas
-
Número de grupos1
-
CorBranco
-
Código RALSemelhante ao RAL 9010
-
AcabamentoBrilhante
-
MaterialDuroplastic
-
TratamentoSem tratamento
-
Altura80 mm
-
Largura75,50 mm
-
Profundidade9 mm
-
Tem campo de etiquetagemNão
-
Posição de montagem/ligaçãoHorizontal, Vertical
-
Classe de proteção de entrada (IP)IP20
-
Resistência ao impactos IKIK02
catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.
catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3
Documentos
-
Imagem do produto
-
GeneratedProductDatasheet
Hager Ficha técnica do produto 138149
Berker - 1930 - quadro final, branco
PDF -
Declaração de conformidade UE
Declaration of conformity International 2021-07-28
Declaração de conformidade International 2021-09-28
PDF295,11 kB
Descubra os restantes produtos desta gama
-
5
-
1
WTD3200BG1930 - Quadro x2, preto brilhantePreço14,19 €/ Uni. *14,19 €/ Uni. * -
2
1381591930 - quadro intermédio, brancoPreço11,65 €/ Uni. *11,65 €/ Uni. * -
3
WTD3100BG1930 - Quadro x1, preto brilhantePreço5,79 €/ Uni. *5,79 €/ Uni. * -
4
WTD3300WG1930 - Quadro x3, branco brilhantePreço31,73 €/ Uni. *31,73 €/ Uni. * -
5
138109Berker - 1930 - quadro x1, brancoPreço5,40 €/ Uni. *5,40 €/ Uni. *