1930 - Quadro de montagem à superfície x1, branco brilhante WTD3110WG
Preço
20,68 €
/ Uni.
*
Complete seu sistema
Acessórios opcionais
-
Entrada de cabos 12 produtos disponíveis -
Placa de base para instalação encastrada 4 produtos disponíveis
Produtos relacionados
-
24 produtos disponíveis
Complete seu sistema
Características técnicas
Capacidade
-
Número de módulos1
Materiais
-
CorBranco
-
Código RALSemelhante ao RAL 9010
-
AcabamentoBrilhante
-
MaterialDuroplastic
-
Contém material reciclado (% do peso total do plástico)0
-
TratamentoSem tratamento
Dimensões
-
Número de unidades1
-
Altura86 mm
-
Largura88 mm
-
Profundidade36 mm
-
Profundidade da montagem33,50 mm
Equipamento
-
Com entrada de caboSim
Instalação, montagem
-
Posição de montagem/ligaçãoHorizontal, Vertical
-
MontagemMontagem à superfície
Acessórios
-
Com tampa da estruturaNão
Segurança
-
Classe de proteção de entrada (IP)IP20
-
SistemaSerie 1930 / Serie Glas
-
Séries relacionadasSerie 1930
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Saiba mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Ficha técnica do produto
Hager Ficha técnica do produto WTD3110WG
1930 - Quadro de montagem à superfície x1, branco brilhante
PDF -
Declaração de conformidade
Declaração de conformidade en-GB 2026-01-26
PDF350,54 kB
Declaração de conformidade pl-PL 2026-04-23
PDF303,48 kB
Mais transferências