The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/pt/search
  • Menu
    • Catálogo
    • Soluções
    • Documentação & Downloads
    • Suporte
    • Empresa Hager
    Conta
    • Início
    • Catálogo
    • Apare­lhagem Mural
    • Serie 1930
    • Aces­só­rios - Serie 1930
    • 133119
    EAN
    4011334291824
    Quantidade
    10 Peças
    Grupo
    24
    • Aces­só­rios - Serie 1930

    1930 - Base auto-extinguível, branco 133119

    Preço
    8,79 €
    / Uni. *
    8,79 €
    / Uni. *
    Adicionar a uma lista
    Adicionar a uma lista

    Faça login para criar uma lista de produtos

    Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

    Crie a sua conta aqui Entrar

    1930 - Base auto-extinguível, branco

    133119

    • Características técnicas
    • Valor ambiental
    • Documentos
    • Mais produtos
    Descarregar ficha técnica

    Características técnicas

    Dimen­sões
    • Largura
      85,50 mm
    • Altura
      87,50 mm
    Insta­la­ção, montagem
    • Placa de base para insta­lação de montagem à super­fície
      2
    • Posição de monta­gem/­li­gação
      Hori­zontal, Vertical
    Mate­riais
    • Mate­rial
      Acri­lo­ni­tri­lo-­bu­ta­di­e­no-es­ti­reno (ABS)
    • Trata­mento
      Sem trata­mento
    • Cor
      Branco
    • Código RAL
      Seme­lhante ao RAL 9010
    • Acaba­mento
      Mate
    Texto
    • Impressão
      Com gravação
    • Modo de insta­lação
      Adequado para montagem em super­fí­cies infla­má­veis

    Valor ambiental

    Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Saiba mais.

    Em conformidade com a diretiva RoHS Sim
    REACH - livre de SVHC Sim

    Certificações e documentos

    PEP - RJ45 adapter gallery keystone 2 modules (English)
    PDF
    37,33 MB
    REACH declaration 133119
    PDF
    Relatório de RoHS 133119
    PDF

    Documentos

    • Imagem do produto

      Imagem 133119 | Hager Portugal

      Descarregar imagem 133119

    • Ficha técnica do produto

      Imagem Hager Ficha técnica do produto 133119 | Hager Portugal

      Hager Ficha técnica do produto 133119

      1930 - Base auto-extinguível, branco

      PDF
    • Declaração de conformidade

      Imagem Declaração de conformidade en-GB 2026-10-12 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade en-GB 2026-10-12

      PDF
      366,15 kB
    Mais transferências

    Descubra os restantes produtos desta gama

      5
    • 1
      WTA1700BG - 1930 - Base auto-extinguível, preto brilhante
      WTA1700BG
      1930 - Base auto-extinguível, preto brilhante
      Preço
      8,79 €
      / Uni. *
      8,79 €
      / Uni. *
    • 2
      WTA6200BG - Entrada tubos, preto
      WTA6200BG
      Entrada tubos, preto
      Preço
      2,49 €
      / Uni. *
      2,49 €
      / Uni. *
    • 3
      WTA6400WP - Entrada cabos/tubos, creme
      WTA6400WP
      Entrada cabos/tubos, creme
      Preço
      1,13 €
      / Uni. *
      1,13 €
      / Uni. *
    • 4
      181305 - Entrada cabos/tubos, preto
      181305
      Entrada cabos/tubos, preto
      Preço
      1,73 €
      / Uni. *
      1,73 €
      / Uni. *
    • 5
      182305 - 1930 - conector mont.superf.multi, preto
      182305
      1930 - conector mont.superf.multi, preto
      Preço
      2,20 €
      / Uni. *
      2,20 €
      / Uni. *

    Produtos

    • Caixas e armários
    • Aparelhos de corte geral
    • Aparelhos modulares
    • Mobilidade elétrica
    • Calhas Técnicas
    • Aparelhagem Mural
    • Documentação de produtos

    Apps

    • Hager Ready
    • Guia de escolha berker
    • Configurador berker online

    Suporte

    • Distribuidores Hager
    • Formação a Hager
    • Contactos
    • Newsletter
    • Documentação & Downloads

    Especialistas em instalações eléctricas

    A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
    O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
    A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
    Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

    Siga-nos

    • Informação legal
    • A empresa Hager
    • Cookies
    • Privacidade
    • Relatar uma vulnerabilidade

    Ha­ger, S.A