Entrada cabos/tubos, creme WTA6400WP
Preço
1,13 €
/ Uni.
*
product.page.accessories.title
product.page.accessories.must_have_products.title
content.list.see.all (18)product.page.accessories.compatible.title
-
product.page.accessories.referenced_by.title 53 product.page.accessories.products-available
Acessórios obrigatórios
product.page.accessories.referenced_by.title
Características técnicas
Dimensões
-
Profundidade36 mm
-
Altura36,20 mm
Equipamento
-
Tipo de entrada de cabosPeça de conexão
Instalação, montagem
-
Adequado para montagem salienteSim
Materiais
-
MaterialPolipropileno (PP)
-
TratamentoSem tratamento
-
CorBranco
-
Código RALSemelhante ao RAL 1013
-
AcabamentoAcabamento acetinado
catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.
catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3
Documentos
-
Imagem do produto
-
GeneratedProductDatasheet
Hager Ficha técnica do produto WTA6400WP
Entrada cabos/tubos, creme
PDF -
Declaração de conformidade UE
Declaração de conformidade en-GB 2026-02-16
PDF368,34 kB
Declaração de conformidade en-GB 2026-07-21
PDF404,15 kB
Declaração de conformidade pl-PL 2026-04-24
PDF303,22 kB
Mais transferências