Integro - cx. superfície x1, antracite 911512505
EAN
4011334239543
Quantidade
10 Peças
Grupo
23
Preço
8,96 €
/ Uni.
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Complete seu sistema
Acessórios indispensáveis
Acessórios opcionais
-
Entrada de cabos 2 produtos disponíveis
Complete seu sistema
Características técnicas
Capacidade
-
Número de módulos0
Dimensões
-
Altura59,50 mm
-
Largura59,50 mm
-
Profundidade41 mm
Equipamento
-
Com entrada de caboSim
Instalação / montagem
-
Posição de montagem/ligaçãoHorizontal, Vertical
-
MontagemSaliente
-
Séries relacionadasflow
Materiais
-
MaterialTermoplástico
-
TratamentoSem tratamento
-
CorAntracite
-
Código RAL7021
-
AcabamentoBrilhante
Acessórios
-
Com moldura de coberturaNão
ìndice de proteção
-
Índice de proteção IPIP20
-
Resistente a impactosNão
Textos
-
Modo de instalaçãoAdequado para montagem em superfícies inflamáveis, Para instalação embutida de dispositivos
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Declaração de conformidade
Declaration
Declaração de conformidade International 2022-11-07
PDF234,56 kB
Mais transferências