Integro - quadro x1 "IP44", branco 918272599
Preço
1,99 €
/ Uni.
*
Também disponível em
Cor do produto - Branco
Complete seu sistema
Acessórios indispensáveis
91853
Integro - junta IP44
1,40 €/ Uni.
Acessórios opcionais
-
Caixa de encastrar 5 produtos disponíveis -
Caixa de superfície para dispositivo de comutação de encastrar 6 produtos disponíveis -
Tomada 49 produtos disponíveis -
Botão de pressão 6 produtos disponíveis
Produtos relacionados
-
10 produtos disponíveis
Complete seu sistema
Características técnicas
Capacidade
-
Número de grupos1
Materiais
-
CorBranco
-
Código RAL9010
-
AcabamentoBrilhante
-
MaterialTermoplástico
-
TratamentoSem tratamento
Dimensões
-
Altura59,50 mm
-
Largura59,50 mm
-
Profundidade9 mm
Acessórios
-
Tem campo de etiquetagemNão
Instalação, montagem
-
Posição de montagem/ligaçãoVertical
Segurança
-
Índice de proteção IPIP44
-
Resistência ao impactos IKIK02
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Ficha técnica do produto
Hager Ficha técnica do produto 918272599
Integro - quadro x1 "IP44", branco
PDF -
Declaração de conformidade
Declaração de conformidade International 2023-08-28
PDF313,82 kB
Mais transferências